피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
탭홀
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
자동조심 볼베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/self_aliging_bb/tapered_bore_asmtab.prj},{NB=NSK_2212K},{IDNR=},{STAN=-},{ORDER=2212K},{SD=60},{X=60},{D=110},{DD=110},{B=28},{R=1.5},{SDE1=94.290},{DI1=76.7},{CR1=34000},{COR1=12600},{CR2=3500},{COR2=1290},{LG=5300},{LO=6300},{DA1=68.0},{DA2=102.0},{RA=1.5},{E=0.28},{Y2=3.5},{Y3=2.3},{Y0=2.4},{MASS=1.030},{SC=1},{PPATH=tapered_bore_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
B
폭
[mm]
R
면취 치수
[mm]
CR1
기본 동정격하중
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
CR2
기본 동정격하중
[kgf]
COR2
기본 정정격하중
[kgf]
LG
그리스윤활 허용회전수
[rpm]
LO
오일윤활 허용회전수
[rpm]
DA1
최소 부착부 관계 치수
[mm]
DA2
최대 부착부 관계 치수
[mm]
RA
최대 부착부 관계 치수
[mm]
E
정수
ⁿ/ₐ
Y2
액시얼하중 계수
ⁿ/ₐ
Y3
액시얼하중 계수
ⁿ/ₐ
Y0
액시얼하중 계수
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[kg]
1204K
-
1204K
20
47
14
1.0
10000
2610
1020
266
14000
17000
25.0
42.0
1.0
0.29
3.4
2.2
2.3
0.120
2204K
-
2204K
20
47
18
1.0
12800
3300
1310
340
14000
17000
25.0
42.0
1.0
0.47
2.1
1.3
1.4
0.133
1304K
-
1304K
20
52
15
1.1
12600
3350
1280
340
12000
15000
26.5
45.5
1.0
0.29
3.4
2.2
2.3
0.165
2304K
-
2304K
20
52
21
1.1
18500
4700
1880
480
11000
14000
26.5
45.5
1.0
0.50
1.9
1.2
1.3
0.193
1205K
-
1205K
25
52
15
1.0
12200
3300
1250
335
12000
14000
30.0
47.0
1.0
0.28
3.5
2.3
2.4
0.140
2205K
-
2205K
25
52
18
1.0
12400
3450
1270
350
12000
14000
30.0
47.0
1.0
0.41
2.4
1.5
1.6
0.150
1305K
-
1305K
25
62
17
1.1
18200
5000
1850
510
10000
13000
31.5
55.5
1.0
0.28
3.5
2.3
2.4
0.255
2305K
-
2305K
25
62
24
1.1
24900
6600
2530
675
9500
12000
31.5
55.5
1.0
0.46
2.1
1.4
1.4
0.319
1206K
-
1206K
30
62
16
1.0
15800
4650
1610
475
10000
12000
35.0
57.0
1.0
0.25
3.9
2.5
2.6
0.220
2206K
-
2206K
30
62
20
1.0
15300
4550
1560
460
10000
12000
35.0
57.0
1.0
0.38
2.5
1.6
1.7
0.249
1306K
-
1306K
30
72
19
1.1
21400
6300
2190
645
8500
11000
36.5
65.5
1.0
0.26
3.7
2.4
2.5
0.385
2306K
-
2306K
30
72
27
1.1
32000
8750
3250
895
8000
10000
36.5
65.5
1.0
0.44
2.2
1.4
1.5
0.480
1207K
-
1207K
35
72
17
1.1
15900
5100
1620
520
8500
10000
41.5
65.5
1.0
0.23
4.2
2.7
2.8
0.320
2207K
-
2207K
35
72
23
1.1
21700
6600
2210
675
8500
10000
41.5
65.5
1.0
0.37
2.6
1.7
1.8
0.378
1307K
-
1307K
35
80
21
1.5
25300
7850
2580
800
7500
9500
43.0
72.0
1.5
0.26
3.8
2.5
2.6
0.510
2307K
-
2307K
35
80
31
1.5
40000
11300
4100
1150
7100
9000
43.0
72.0
1.5
0.46
2.1
1.4
1.4
0.642
1208K
-
1208K
40
80
18
1.1
19300
6500
1970
665
7500
9000
46.5
73.5
1.0
0.22
4.3
2.8
2.9
0.415
2208K
-
2208K
40
80
23
1.1
22400
7350
2290
750
7500
9000
46.5
73.5
1.0
0.33
3.0
1.9
2.0
0.477
1308K
-
1308K
40
90
23
1.5
29800
9700
3050
990
6700
8500
48.0
82.0
1.5
0.24
4.0
2.6
2.7
0.715
2308K
-
2308K
40
90
33
1.5
45500
13500
4650
1380
6300
8000
48.0
82.0
1.5
0.43
2.3
1.5
1.5
0.889
1209K
-
1209K
45
85
19
1.1
22000
7350
2240
750
7100
8500
51.5
78.5
1.0
0.21
4.7
3.0
3.1
0.465
2209K
-
2209K
45
85
23
1.1
23300
8150
2380
830
7100
8500
51.5
78.5
1.0
0.30
3.2
2.1
2.2
0.522
1309K
-
1309K
45
100
25
1.5
38500
12700
3900
1300
6000
7500
53.0
92.0
1.5
0.25
4.0
2.6
2.7
0.955
2309K
-
2309K
45
100
36
1.5
55000
16700
5600
1700
5600
7100
53.0
92.0
1.5
0.41
2.4
1.5
1.6
1.200
1210K
-
1210K
50
90
20
1.1
22800
8100
2330
830
6300
8000
56.5
83.5
1.0
0.21
4.7
3.1
3.2
0.525
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성