您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
60SD - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品
SD型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/sd_type/60sd_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA60SD19D20D19_BB1_ (94 H 7 50 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=60SD},{NOT=19},{NOTX=19.000},{DP=115.74},{DO=126},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=94.0},{BDMAX=94.0},{SD1=20.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=50.0},{BLMAX=50.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=19.0},{SDMIN=19.0},{SDMIN1=20.000},{SDMIN2=21.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
BD
轮毂直径
[mm]
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
BL
轮毂长度
[mm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA60SD10D15D14_BB1
60SD
10
61.65
70
49.74
49.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
37.0
0/+18
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD11D15D14_BB1
60SD
11
67.62
76
55.71
55.02
11.7
高频淬火
C : 切削规格
45.0
0/+18
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD12D15D14_BB1
60SD
12
73.60
83
61.69
61.69
11.7
高频淬火
C : 切削规格
51.0
0/+18
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD13D18D17_BB1
60SD
13
79.60
89
67.69
67.11
11.7
高频淬火
C : 切削规格
57.0
0/+18
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD14D18D17_BB1
60SD
14
85.61
95
73.70
73.70
11.7
高频淬火
C : 切削规格
64.0
0/+18
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD15D18D17_BB1
60SD
15
91.62
101
79.71
79.21
11.7
高频淬火
C : 切削规格
70.0
0/+18
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD16D18D17_BB1
60SD
16
97.65
107
85.74
85.74
11.7
高频淬火
C : 切削规格
76.0
0/+18
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD17D18D17_BB1
60SD
17
103.67
113
91.76
91.32
11.7
高频淬火
C : 切削规格
82.0
0/+18
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD18D20D19_BB1
60SD
18
109.71
119
97.80
97.80
11.7
高频淬火
C : 切削规格
88.0
0/+21
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD19D20D19_BB1
60SD
19
115.74
126
103.83
103.43
11.7
高频淬火
C : 切削规格
94.0
0/+21
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD20D20D19_BB1
60SD
20
121.78
132
109.87
109.87
11.7
高频淬火
C : 切削规格
100.0
0/+21
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD21D20D19_BB1
60SD
21
127.82
138
115.91
115.55
11.7
高频淬火
C : 切削规格
107.0
0/+21
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD22D20D19_BB1
60SD
22
133.86
144
121.95
121.95
11.7
高频淬火
C : 切削规格
113.0
0/+21
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD23D22D21_BB1
60SD
23
139.90
150
127.99
127.66
11.7
高频淬火
C : 切削规格
119.0
0/+21
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD24D22D21_BB1
60SD
24
145.95
156
134.04
134.04
11.7
高频淬火
C : 切削规格
125.0
0/+21
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD25D22D21_BB1
60SD
25
151.99
162
140.08
139.78
11.7
高频淬火
C : 切削规格
130.0
0/+21
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD26D22D21_BB1
60SD
26
158.04
168
146.13
146.13
11.7
高频淬火
C : 切削规格
138.0
0/+21
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD27D22D21_BB1
60SD
27
164.09
174
152.18
151.90
11.7
高频淬火
C : 切削规格
144.0
0/+21
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD28D22D21_BB1
60SD
28
170.14
180
158.23
158.23
11.7
高频淬火
C : 切削规格
150.0
0/+21
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD29D22D21_BB1
60SD
29
176.20
187
164.29
164.03
11.7
高频淬火
C : 切削规格
157.0
0/+21
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA60SD30D22D21_BB1
60SD
30
182.25
193
170.34
170.34
11.7
高频淬火
C : 切削规格
163.0
0/+21
50.0
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表