피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: CHUBB FRANCE
생성됨: 13.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHUBB FRANCE
640200048 - ENDA1000-NEXUS PULSE 105 DL/DC
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.12 - Evacuation sounders and strobes
1.12.2 - Sounders / strobes
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_12/1_12_2/640200048.prj},{NB=640200048_350},{REF=640200048},{LODLEVEL=350},{MAT=ABS},{D=136 x 159 x 124,5},{P=800},{IP=66},{IK=4},{COLOR=Red},{INST=Surface mounting},{ACC=/},{WIR=2.5},{ALIM=17 - 60 },{ISTD24=50},{ISTD48=50},{ACC2=NFS 32001},{ACCC=105},{AVC=Non},{ACVL=NA},{ACVMOD=NA},{VIS=Yes},{VISC=Red},{VISF=0,5},{VSCAT=Wall mounting},{VSCOUV=W-2,4-7,5},{TEMPOP=-25 up to +70},{TEMPST=-25 up to +70},{HR=93 % without condensation},{ATEX=No},{NFC=DS 021 C},{CEDOP=0832-CPR-F0165},{PDFPREVIEW=01/1_12/1_12_2/640200048.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Dimensions (LxHxP or DiamxP)
[mm]
P
Weight
[g]
IP
ⁿ/ₐ
IK
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
INST
Installation
ⁿ/ₐ
ACC
Accessories
ⁿ/ₐ
WIR
Maximum gauge for connection
[mm²]
ALIM
Power supply range
[V]
ISTD24
Average current under command (24V)
[mA]
ISTD48
Average current under command (48V)
[mA]
ACC2
Accoustical signal
ⁿ/ₐ
ACCC
Accoustical level or class of NFS 32001 signal
[dB 1m]
AVC
Vocal signal
ⁿ/ₐ
ACVL
Multilingual vocal message
ⁿ/ₐ
ACVMOD
Number of vocable configurable modes
ⁿ/ₐ
VIS
Visual signal
ⁿ/ₐ
VISC
Color of vsiual signal
ⁿ/ₐ
VISF
Frequency of visual signal
[Hz]
VSCAT
Visual signal category
ⁿ/ₐ
VSCOUV
Volume covered by visual signal
ⁿ/ₐ
TEMPOP
Operating temperature
[°C]
TEMPST
Storage temperature
[°C]
HR
Maximum relative humidity
[%]
ATEX
ATEX certification
ⁿ/ₐ
NFC
NF SSI certification number
ⁿ/ₐ
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
ⁿ/ₐ
640200048 - ENDA1000-NEXU...
640200048
ABS
136 x 159 x 124,5
800
66
4
Red
Surface mounting
/
2.5
17 - 60
50
50
NFS 32001
105
No
NA
NA
Yes
Red
0,5
Wall mounting
W-2,4-7,5
-25 up to +70
-25 up to +70
93 % without condensation
No
DS 021 C
0832-CPR-F0165
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성