피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: CHUBB FRANCE
생성됨: 13.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHUBB FRANCE
660000015 - ALIM RESONANCE 120W COF.38 V2
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.13 - Power supplies
1.13.1 - Resonance range
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_13/1_13_1/660000015.prj},{NB=660000015_350},{L=495},{H=535},{PROF=245},{REF=660000015},{LODLEVEL=350},{MAT=RAL 7015},{D=495 x 535 x 245},{P=< 14 (without batteries)},{IP=30},{INST=On wall},{ALIM=230 (+10% - 15%)},{PSU1BAT=2 x (7, 17 ou 24 Ah)},{PSU1E=< 120},{TEMPOP=-5 up to +40},{TEMPST=-10 up to +50},{HR=93 % without condensation},{NFC=EAE 010 A},{CEDOP=0333-CPR-075075},{PDFPREVIEW=01/1_13/1_13_1/660000015.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Cabinet material and color
ⁿ/ₐ
D
Dimensions (LxHxP)
[mm]
P
Weight
[kg]
IP
ⁿ/ₐ
INST
Installation
ⁿ/ₐ
ALIM
Mains power supply range
[VAC]
PSU1BAT
Compatible batteries
ⁿ/ₐ
PSU1E
Power consumned at the primary
[VA]
TEMPOP
Operating temperature
[°C]
TEMPST
Storage temperature
[°C]
HR
Maximum relative humidity
[%]
NFC
NF SSI certification number
ⁿ/ₐ
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
ⁿ/ₐ
660000015 - ALIM RESONANC...
660000015
RAL 7015
495 x 535 x 245
< 14 (without batteries)
30
On wall
230 (+10% - 15%)
2 x (7, 17 or 24 Ah)
< 120
-5 up to +40
-10 up to +50
93 % without condensation
EAE 010 A
0333-CPR-075075
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성