您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
6701 - System guide pillar
Agathon
模具构造
Guiding System Plus
System guide pillar
Powered by
CAD模型選擇
{agathon/formenbau/systemfuhrung_plus/systemfuhrungssaule/systemfuhrungssaule_6701.prj},{NB=6701.025.136.095},{IDNR=6701.025.136.095},{D1=25},{D3=42},{D8=47},{L1=231},{L2=136},{L3=27; 36; 46; 56; 66; 76; 86},{L4=95},{L6=46-56},{L8=6},{VER=7},{L31=27},{L32=36},{L33=46},{L34=56},{L35=66},{L36=76},{L37=86},{Y1=1.500},{X1=4.000},{X2=6.000},{LAGER=ok}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
IDNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D8
d8
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
L6
l6
[mm]
L8
l8
[mm]
LAGER
首选尺寸
ⁿ/ₐ
6701.015.075.085
6701.015.075.085
15
30
35
160
75
27; 36; 46; 56; 66; 76
85
<27
6
ok
6701.015.102.085
6701.015.102.085
15
30
35
187
102
27; 36; 46; 56; 66; 76
85
27-46
6
ok
6701.015.121.085
6701.015.121.085
15
30
35
206
121
27; 36; 46; 56; 66; 76
85
46-56
6
ok
6701.015.141.085
6701.015.141.085
15
30
35
226
141
27; 36; 46; 56; 66; 76
85
56-76
6
ok
6701.025.080.095
6701.025.080.095
25
42
47
175
80
27; 36; 46; 56; 66; 76; 8...
95
<27
6
ok
6701.025.116.095
6701.025.116.095
25
42
47
211
116
27; 36; 46; 56; 66; 76; 8...
95
27-46
6
ok
6701.025.136.095
6701.025.136.095
25
42
47
231
136
27; 36; 46; 56; 66; 76; 8...
95
46-56
6
ok
6701.025.156.095
6701.025.156.095
25
42
47
251
156
27; 36; 46; 56; 66; 76; 8...
95
66-76
6
ok
6701.032.095.108
6701.032.095.108
32
54
59
203
95
36; 46; 56; 66; 76; 86; 9...
108
<27
10
ok
6701.032.131.108
6701.032.131.108
32
54
59
239
131
36; 46; 56; 66; 76; 86; 9...
108
27-46
10
ok
6701.032.151.108
6701.032.151.108
32
54
59
259
151
36; 46; 56; 66; 76; 86; 9...
108
36-56
10
ok
6701.032.171.108
6701.032.171.108
32
54
59
279
171
36; 46; 56; 66; 76; 86; 9...
108
66-76
10
ok
6701.040.115.128
6701.040.115.128
40
66
71
243
115
56; 66; 76; 86; 96; 106; ...
128
<46
10
ok
6701.040.161.128
6701.040.161.128
40
66
71
289
161
56; 66; 76; 86; 96; 106; ...
128
46-66
10
ok
6701.040.181.128
6701.040.181.128
40
66
71
309
181
56; 66; 76; 86; 96; 106; ...
128
66-86
10
ok
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表