您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
TCM2 - 鉸座
AirTAC
氣動元件
執行組件
標準氣缸系列
SE系列ISO15552標準氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/aluminum_circularity_barrel/se/se_tm.prj},{NB=F-SI40TCM2(SE50)},{TYPE=SI Series},{BOREX=40},{BORE=50},{MT=TCM2 Type},{AA=17.0},{B1=75},{CA=16},{D1=31},{E1=75},{F1=94.0},{G1=111},{H1=36},{I1=55},{J=9.0},{K1=15},{L=28},{L1=9},{M=36},{L1X=1.000},{D1X=24.000},{D2=16.000},{D3=18.000},{K1X=0.800},{X1=50.000},{R1=1.500},{R2=0.500},{D4=9.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MODEL
訂購碼
ⁿ/ₐ
TYPE
型號
ⁿ/ₐ
BORE
內徑
[mm]
MT
安裝方式
ⁿ/ₐ
AA
鉸座厚度
[mm]
CA
固定銷直徑
[mm]
F1
固定用螺釘孔間距
[mm]
G1
兩端固定鉸座間距
[mm]
H1
固定用螺釘孔間距
[mm]
I1
鉸座寬度
[mm]
K1
固定用螺栓孔徑
[mm]
L1
固定用螺栓孔徑
[mm]
M
鉸座厚度
[mm]
F-SI32TCM2
F-SI32TCM2
SI系列
32
TCM2 型
14.0
12
66.0
80
32
46
11
7
30
F-SI40TCM2
F-SI40TCM2
SI系列
40
TCM2 型
17.0
16
82.0
99
36
55
15
9
36
F-SI40TCM2
F-SI40TCM2
SI系列
50
TCM2 型
17.0
16
94.0
111
36
55
15
9
36
F-SI63TCM2
F-SI63TCM2
SI系列
63
TCM2 型
20.5
20
113.5
134
42
65
18
11
40
F-SI63TCM2
F-SI63TCM2
SI系列
80
TCM2 型
20.5
20
133.5
154
42
65
18
11
40
F-SI125TCM2
F-SI125TCM2
SI系列
100
TCM2 型
24.5
25
159.5
184
50
75
20
14
50
F-SI125TCM2
F-SI125TCM2
SI系列
125
TCM2 型
24.5
25
187.5
212
50
75
20
14
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表