您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
Male Hinge (MP4) - Stainless steel
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Accessories
ISO15552 accessories
Powered by
CAD模型選擇
{airwork/cylinder/accessories/iso15552_accessories/male_hinge_mp4_st_asmtab.prj},{NB=Male Hinge (MP4)_ 304 AR4165050-V(S)},{C2=AR4165050-V},{MAT=304 stainless steel},{ACCMAT=St},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=50},{TG=46.5},{EW=32},{CD=12},{FL=27},{L=16},{D=40},{L1=5.0},{L4=6.5},{S=M8X20},{SNDM=8},{SL=20},{MR=12},{E=65.0},{CODEX=CRM50I},{DK=13.000},{PPATH=../iso15552_accessories/male_hinge_mp4_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
C2
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
TG
[mm]
EW
[mm]
CD
ØCD
[mm]
FL
[mm]
L
[mm]
D
ØD
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
S
ⁿ/ₐ
SL
[mm]
E
[mm]
DK
[mm]
AR4165032-V
AR4165032-V
AISI 304 stainless steel
32
32.5
26
10
22
13
30
5.0
5.5
M6X20
20
45.0
10.000
AR4165040-V
AR4165040-V
AISI 304 stainless steel
40
38.0
28
12
25
16
35
5.0
5.5
M6X20
20
52.0
10.000
AR4165050-V
AR4165050-V
AISI 304 stainless steel
50
46.5
32
12
27
16
40
5.0
6.5
M8X20
20
65.0
13.000
AR4165063-V
AR4165063-V
AISI 304 stainless steel
63
56.5
40
16
32
21
45
5.0
6.5
M8X20
20
75.0
13.000
AR4165080-V
AR4165080-V
AISI 304 stainless steel
80
72.0
50
16
36
22
45
5.0
10.0
M10X25
25
95.0
16.000
AR4165100-V
AR4165100-V
AISI 304 stainless steel
100
89.0
60
20
41
27
55
5.0
10.0
M10X25
25
115.0
16.000
AR4165125-V
AR4165125-V
AISI 304 stainless steel
125
110.0
70
25
50
30
60
7.0
10.0
M12X25
25
140.0
18.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表