您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
ISO 15552 Cylinders - AISI 316 Stainless Steel Ø32-200 mm
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Cylinder ISO 15552
Inox Cylinders
CX Series
Powered by
CAD模型選擇
{airwork/cylinder/cylinder_iso_15552/inox/series_cx/iso_15552_std_aisi_316_32_200_asmtab.prj},{NB=CX161063001(0 0 0 000)},{SER=CX},{DI=063},{TYP=S},{STROKE=1},{RP=0},{VERS=F},{ST=ST},{VAR1=},{VAR2=},{VAR3=},{VAR4=},{VAR5=},{VAR7=},{VAR8=},{VAR9=},{VAR10=},{PRE=0},{RA=},{FA=},{FAROT=0},{RA2=},{FA2=},{FA2ROT=0},{MEDACC=},{MEDROT=0},{MEDPOSX=[$MEDPOSX1.:$MEDPOSX2.]},{MEDPOS=0.00},{REA1=},{REA1ROT=0},{REA2=},{REA3=},{DINUM=63},{DITXT=63},{DL=32},{PPATH=iso_15552_std_aisi_316_32_200_asmtpl.prj},{AM=32},{B=45},{BG=15},{E=75},{EE=G3/8},{J2=13.5},{J3=4.0},{KK=M16X1.5},{L1=25},{L2=121},{H=8},{L7=20.0},{MM=20},{PL=16.0},{RT=M8},{TG=56.5},{VA=4},{VD=4},{WH=37},{ZM=195},{CH1=17},{CH2=24},{CH3=38}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
ØB d11
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
J2
[mm]
J3
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
H
[mm]
L7
[mm]
MM
ØMM f7
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
CX161032001
CX161032001
CX
032
S
22
30
15
47
G1/8
6.0
5.0
M10X1.25
20
94
8
17.5
12
10.0
M6
32.5
4
4
26
124
146
10
17
27
CX161040001
CX161040001
CX
040
S
24
35
15
52
G1/4
7.5
5.0
M12X1.25
22
105
6
21.5
16
15.0
M6
38.0
4
4
30
139
165
13
19
32
CX161050001
CX161050001
CX
050
S
32
40
16
65
G1/4
9.5
7.5
M16X1.5
26
106
8
20.0
20
15.0
M8
46.5
4
4
37
147
180
17
24
36
CX161063001
CX161063001
CX
063
S
32
45
15
75
G3/8
13.5
4.0
M16X1.5
25
121
8
20.0
20
16.0
M8
56.5
4
4
37
162
195
17
24
38
CX161080001
CX161080001
CX
080
S
40
45
17
95
G3/8
13.5
6.0
M20X1.5
32
128
10
27.0
25
20.0
M10
72.0
4
4
46
178
220
22
30
42
CX161100001
CX161100001
CX
100
S
40
55
17
115
G1/2
15.0
6.0
M20X1.5
38
138
10
28.5
25
23.5
M10
89.0
4
4
51
193
240
22
30
50
CX161125001
CX161125001
CX
125
S
54
60
21
140
G1/2
17.0
8.0
M27X2
40
160
14
31.5
32
23.5
M12
110.0
5
5
65
230
290
27
41
52
CX161160001
CX161160001
CX
160
S
72
65
23
180
G3/4
17.0
15.0
M36X2
50
180
14
33.0
40
27.5
M16
140.0
6
8
80
266
340
36
55
60
CX161200001
CX161200001
CX
200
S
72
75
23
220
G3/4
17.0
15.0
M36X2
65
180
14
35.0
40
27.0
M16
175.0
6
8
95
281
370
36
55
70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表