您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
ISO 15552 Cylinders - AISI 304 Stainless Steel Ø32-125 mm
AIRWORK
Actuators and Pneumatic Cylinders
Inox Cylinders
Cylinder ISO 15552
Powered by
CAD模型選擇
{airwork/cylinder/inox/cylinder_iso_15552/iso_15552_std_aisi_304_32_125_asmtab.prj},{NB=CX0110500001 (0 0 0 0 0 0)},{SER=CX},{DI=050},{TYP=S},{STROKE=1},{RP=0},{VERS=E},{ST=ST},{VAR1=},{VAR2=},{VAR3=},{VAR4=},{VAR5=},{VAR7=},{VAR8=},{VAR9=},{VAR10=},{PRE=0},{RA=},{FA=},{FAROT=0},{RA2=},{FA2=},{FA2ROT=0},{MEDACC=},{MEDROT=0},{MEDPOSX=[$MEDPOSX1.:$MEDPOSX2.]},{MEDPOS=0.00},{REA1=},{REA1ROT=0},{REA2=},{REA3=},{DINUM=50},{DITXT=50},{DL=27},{PPATH=iso_15552_std_aisi_304_32_125_asmtpl.prj},{D1=20},{D2=8},{KK=M16X1.5},{A=32},{B=40},{VD=9.5},{L2=22.5},{RT=M8},{BG=17.5},{L3=5},{TG=46.5},{EE=1/4\"G},{PL=14},{WH=37},{L8=106},{E=65},{CH1=17},{CH2=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SER
Series
ⁿ/ₐ
DI
Diameter
ⁿ/ₐ
D1
ØD1
[mm]
D2
ØD2
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ØB
[mm]
VD
[mm]
VA
[mm]
L2
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
L3
[mm]
TG
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
PL
[mm]
WH
[mm]
L8
[mm]
E
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CX0110320001
CX0110320001
CX
032
12
6
M10X1.25
22
30
9.5
4
18
M6
16.5
5
32.5
1/8"G
13
26
94
50
10
6
CX0110400001
CX0110400001
CX
040
16
6
M12X1.25
24
35
9.5
4
22
M6
16.5
5
38
1/4"G
14
30
105
55
13
6
CX0110500001
CX0110500001
CX
050
20
8
M16X1.5
32
40
9.5
4
22.5
M8
17.5
5
46.5
1/4"G
14
37
106
65
17
8
CX0110630001
CX0110630001
CX
063
20
8
M16X1.5
32
45
9.5
4
25
M8
17.5
5
56.5
3/8"G
16
37
121
75
17
8
CX0110800001
CX0110800001
CX
080
25
10
M20X1.5
40
45
10
4
35
M10
17.5
-
72
3/8"G
17
46
128
95
22
-
CX0111000001
CX0111000001
CX
100
25
10
M20X1.5
40
55
10
4
38
M10
17.5
-
89
1/2"G
18
51
138
110
22
-
CX0111250001
CX0111250001
CX
125
32
12
M27X2
54
60
11
6
46
M12
20.5
-
110
1/2"G
18
65
160
140
27
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表