您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
KI - maintenance required (steel/bronze) female thread
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Rod ends
Dimension series K standard
Powered by
CAD模型選擇
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/rod_ends/dimension_series_k_standard/ki_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KI 14(0_0)},{TD=},{MB=},{POS=0},{POS2=0},{D=14},{VER=10},{B=19},{C1=13.50},{D1=16.8},{D2=37},{D4=20.0},{D5=25},{DK=25.4},{H1=57},{L3=21},{L4=75.5},{W=22},{C=17.0},{DREH=169},{ALPHA=15},{DIN=12240-4 Maßreihe K},{ECCN=84833080},{H2=8.550},{R=12.770},{ANG=30.000},{DU=19.800},{L31=29.800},{D31=4.440},{NH=28.500},{ND=11.200},{PPATH=maintenance_required_steel_bronze_female_thread/ki_asmtpl.prj},{BD1=KI..14..},{BDN=KI..14..},{RR=29.600},{RM=2.220},{INFO=Infotext},{IDNR=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
AN
Product designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D3
d3
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2 max.
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
DK
dk
[mm]
H1
h1
[mm]
L3
l3 min.
[mm]
L4
l4
[mm]
W
[mm]
C0
Load rating static C0
[kN]
C
Load rating dynamic C
[kN]
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
[min-1]
ALPHA
Tilt angle α
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL KI 3
KI 3
100068
3
M3
6
4.50
5.1
15
6.5
8
7.9
21
8
28.5
7
4
1.8
390
13
0.008
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 5
KI 5
100094
5
M5
8
6.00
7.7
19
9.0
11
11.1
27
8
36.5
9
6
3.5
390
13
0.017
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 5-M4
KI 5-M4
100104
5
M4
8
6.00
7.7
19
9.0
11
11.1
27
8
36.5
9
6
3.5
390
13
0.016
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 6
KI 6
100185
6
M6
9
6.75
8.9
21
10.0
13
12.7
30
9
40.5
11
7
4.5
338
13
0.025
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 8
KI 8
100336
8
M8
12
9.00
10.3
25
12.5
16
15.8
36
12
48.5
14
12
7.0
273
13
0.043
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 10
KI 10
100593
10
M10
14
10.50
12.9
29
15.0
19
19.0
43
15
57.5
17
15
10.0
228
13
0.072
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 10-M10x1,25
KI 10-M10x1,25
100628
10
M10x1.25
14
10.50
12.9
29
15.0
19
19.0
43
15
57.5
17
15
10.0
228
13
0.072
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 12
KI 12
100872
12
M12
16
12.00
15.4
33
17.5
22
22.2
50
18
66.5
19
23
13.5
195
13
0.107
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 12-M12x1,25
KI 12-M12x1,25
100910
12
M12x1.25
16
12.00
15.4
33
17.5
22
22.2
50
18
66.5
19
23
13.5
195
13
0.107
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 14
KI 14
101106
14
M14
19
13.50
16.8
37
20.0
25
25.4
57
21
75.5
22
24
17.0
169
15
0.160
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 16
KI 16
101299
16
M16
21
15.00
19.3
43
22.0
27
28.5
64
24
85.5
22
34
21.5
150
15
0.210
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 16-M16x1,5
KI 16-M16x1,5
101333
16
M16x1.5
21
15.00
19.3
43
22.0
27
28.5
64
24
85.5
22
34
21.5
150
15
0.210
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 18
KI 18
101481
18
M18x1.5
23
16.50
21.8
47
25.0
31
31.7
71
27
94.5
27
39
26.0
137
15
0.295
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 20
KI 20
101617
20
M20x1.5
25
18.00
24.3
51
27.5
34
34.9
77
30
102.5
30
42
31.5
124
15
0.380
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 22
KI 22
101771
22
M22x1.5
28
20.00
25.8
55
30.0
37
38.1
84
33
111.5
32
54
38.0
111
15
0.490
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 25
KI 25
101878
25
M24x2
31
22.00
29.5
61
33.5
42
42.8
94
36
124.5
36
60
47.0
98
15
0.650
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 30
KI 30
102021
30
M30x2
37
25.00
34.8
71
40.0
50
50.8
110
45
145.5
41
82
64.0
85
15
1.150
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 30-M27x2
KI 30-M27x2
102045
30
M27x2
37
25.00
34.8
70
40.0
50
50.8
110
45
145.5
41
82
64.0
85
15
1.150
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 35
KI 35
102107
35
M36x2
43
28.00
37.7
81
46.0
58
57.1
125
56
165.5
50
96
80.0
72
16
1.600
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 40
KI 40
102121
40
M42x2
49
33.00
45.2
91
53.0
65
66.6
142
60
187.5
55
145
110.0
65
17
2.400
12240-4 Maßreihe K
84833080
ASKUBAL KI 50
KI 50
102132
50
M48x2
60
45.00
56.6
117
65.0
75
82.5
160
65
218.5
65
209
186.0
52
12
5.000
12240-4 Maßreihe K
84833080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表