您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0159 - Ball-end thrust screws without head with flattened ball and rotation lock
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Thrust screws
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/druckschrauben/07110_bk.prj},{NB=B0159.52435},{D1=15.8},{L=35.0},{KUGEL=18.0},{SW=12.0},{BELASTUNG=0.0},{GEW=0.0818},{EAN=MIN},{TAB=1},{TYP=2},{TYP1=2},{NDM=24},{KDM=0.000},{DW0=-9},{DW1=9},{XA=20.90},{XB=33.10},{XC=12.00},{XD=4.00},{XE=0.000},{XF=0.000},{XG=0.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{BESTBLOHM=B0159.52435},{FORM=BV},{AUSF=mit abgeflachter Kugel und Verdrehsicherung},{D=M 24},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KUGEL
ball-Ø
[mm]
SW
width across flats
[mm]
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
FARBEX
Colour
ⁿ/ₐ
FARBE1
Colour
ⁿ/ₐ
B0159.50612
B0159.50612
BV
flattened ball, non-rotat...
M 6
3.0
12.1
4.0
3.0
0.0
0.0016
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.50616
B0159.50616
BV
flattened ball, non-rotat...
M 6
3.0
16.1
4.0
3.0
0.0
0.0022
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.50620
B0159.50620
BV
flattened ball, non-rotat...
M 6
3.0
20.1
4.0
3.0
0.0
0.0030
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.50625
B0159.50625
BV
flattened ball, non-rotat...
M 6
3.0
25.1
4.0
3.0
0.0
0.0038
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.50816
B0159.50816
BV
flattened ball, non-rotat...
M 8
4.1
16.3
5.5
4.0
9.0
0.0039
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.50820
B0159.50820
BV
flattened ball, non-rotat...
M 8
4.1
20.3
5.5
4.0
9.0
0.0051
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.50825
B0159.50825
BV
flattened ball, non-rotat...
M 8
4.1
25.3
5.5
4.0
9.0
0.0065
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.50830
B0159.50830
BV
flattened ball, non-rotat...
M 8
4.1
30.3
5.5
4.0
9.0
0.0081
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.51020
B0159.51020
BV
flattened ball, non-rotat...
M 10
5.6
20.3
7.0
5.0
12.0
0.0078
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.51025
B0159.51025
BV
flattened ball, non-rotat...
M 10
5.6
25.3
7.0
5.0
12.0
0.0100
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.51035
B0159.51035
BV
flattened ball, non-rotat...
M 10
5.6
35.3
7.0
5.0
12.0
0.0148
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.51040
B0159.51040
BV
flattened ball, non-rotat...
M 10
5.6
40.2
7.0
5.0
12.0
0.0174
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.51220
B0159.51220
BV
flattened ball, non-rotat...
M 12
7.0
20.2
8.5
6.0
18.0
0.0109
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.51230
B0159.51230
BV
flattened ball, non-rotat...
M 12
7.0
30.2
8.5
6.0
18.0
0.0175
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.51240
B0159.51240
BV
flattened ball, non-rotat...
M 12
7.0
40.2
8.5
6.0
18.0
0.0244
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.51250
B0159.51250
BV
flattened ball, non-rotat...
M 12
7.0
50.0
8.5
6.0
18.0
0.0315
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.51620
B0159.51620
BV
flattened ball, non-rotat...
M 16
10.7
20.0
12.0
8.0
36.0
0.0220
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.51625
B0159.51625
BV
flattened ball, non-rotat...
M 16
10.7
25.0
12.0
8.0
36.0
0.0280
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.51635
B0159.51635
BV
flattened ball, non-rotat...
M 16
10.7
35.0
12.0
8.0
36.0
0.0386
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.51650
B0159.51650
BV
flattened ball, non-rotat...
M 16
10.7
50.0
12.0
8.0
36.0
0.0595
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.52030
B0159.52030
BV
flattened ball, non-rotat...
M 20
13.5
30.0
15.0
10.0
0.0
0.0502
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.52040
B0159.52040
BV
flattened ball, non-rotat...
M 20
13.5
40.0
15.0
10.0
0.0
0.0682
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.52050
B0159.52050
BV
flattened ball, non-rotat...
M 20
13.5
50.0
15.0
10.0
0.0
0.0905
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.52060
B0159.52060
BV
flattened ball, non-rotat...
M 20
13.5
60.0
15.0
10.0
0.0
0.1115
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
B0159.52435
B0159.52435
BV
flattened ball, non-rotat...
M 24
15.8
35.0
18.0
12.0
0.0
0.0818
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Hochglanzverchromt
schwarzgrau RAL 7021
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表