您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-240 - Chaîne à maillon rond pour élingue, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_240
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_240/18_240.prj},{NB=emile_maurin_18-2400-16},{REF=18-2400-16},{GRADE=100},{D1=16},{H1=48},{L1=21.0},{CMU=10.00},{FEPREUVE=250.0},{FRUPTURE=400.0},{POIDS=6.00},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=18_240/18_240_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
GRADE
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
CMU
[T]
FEPREUVE
F. épreuve
[kN]
FRUPTURE
F. rupture
[kN]
POIDS
[kg/m]
Emile Maurin 18-2400-4
18-2400-4
100
4
12
5.2
0.63
15.7
25.0
0.36
Emile Maurin 18-2400-6
18-2400-6
100
6
18
7.8
1.50
37.5
60.0
0.85
Emile Maurin 18-2400-8
18-2400-8
100
8
24
10.4
2.50
62.5
100.0
1.50
Emile Maurin 18-2400-10
18-2400-10
100
10
30
13.0
4.00
100.0
160.0
2.40
Emile Maurin 18-2400-13
18-2400-13
100
13
39
17.0
6.70
166.0
265.0
4.00
Emile Maurin 18-2400-16
18-2400-16
100
16
48
21.0
10.00
250.0
400.0
6.00
Emile Maurin 18-2402-4
18-2402-4
120
4
12
5.2
0.80
19.6
31.4
0.44
Emile Maurin 18-2402-6
18-2402-6
120
6
18
7.8
1.80
44.1
71.0
0.98
Emile Maurin 18-2402-8
18-2402-8
120
8
24
10.4
3.00
73.5
118.0
1.66
Emile Maurin 18-2402-10
18-2402-10
120
10
30
13.0
5.00
123.0
196.0
2.20
Emile Maurin 18-2402-13
18-2402-13
120
13
39
17.0
8.00
196.0
314.0
4.25
Emile Maurin 18-2402-16
18-2402-16
120
16
48
21.0
12.50
314.0
503.0
6.72
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表