您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
T5 - 带挡边齿型惰轮
HEFA
5-惰轮
带挡边,齿形惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/t5_asmtab.prj},{NB=AWW-24-T5200-10},{TYPE=AWW},{TYPE1=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{NT=24},{TNW=T5200},{PD=38.20},{OD=37.40},{F=45},{E=30},{A=22.0},{W=27.0},{S=0.00},{DH=23.0},{BEARING=6000ZZ},{NFB=2},{D=10},{DD=26},{B=8.0},{DDD=24.0},{DKC=27.2},{DKCK=1.3},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=t5/assembiles/d-t5_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
WM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
TNW
适应皮带
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
AWC-18-T5100
AWC-18-T5100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
18
T5100
28.65
27.80
33
22
11.0
16.0
5.00
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AWC-20-T5100
AWC-20-T5100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
T5100
31.83
31.00
36
24
11.0
16.0
5.00
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AWC-20-T5150
AWC-20-T5150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
T5150
31.83
31.00
36
24
17.0
22.0
5.00
0.0
698ZZ M2
8
19
6.0
AWC-22-T5100
AWC-22-T5100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
22
T5100
35.01
34.25
40
27
11.0
16.0
5.00
0.0
6900ZZ M1
10
22
6.0
AWC-24-T5100
AWC-24-T5100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
T5100
38.20
37.40
45
30
11.0
16.0
4.00
0.0
6000ZZ M1
10
26
8.0
AWC-25-T5100
AWC-25-T5100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
25
T5100
39.79
39.00
45
30
11.0
16.0
4.00
0.0
6000ZZ M1
10
26
8.0
AWC-28-T5100
AWC-28-T5100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
28
T5100
44.56
43.75
48
35
11.0
16.0
3.50
0.0
6200ZZ M1
10
30
9.0
AWC-28-T5150
AWC-28-T5150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
28
T5150
44.56
43.75
48
35
17.0
22.0
6.50
0.0
6200ZZ M1
10
30
9.0
AWC-30-T5100
AWC-30-T5100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
T5100
47.75
46.95
52
36
11.0
16.0
3.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-30-T5150
AWC-30-T5150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
T5150
47.75
46.95
52
36
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-18-T5100
AHC-18-T5100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
18
T5100
28.65
27.80
33
22
11.0
16.0
5.00
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AHC-20-T5100
AHC-20-T5100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
T5100
31.83
31.00
36
24
11.0
16.0
5.00
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AHC-20-T5150
AHC-20-T5150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
T5150
31.83
31.00
36
24
17.0
22.0
5.00
0.0
698ZZ M2
8
19
6.0
AHC-22-T5100
AHC-22-T5100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
22
T5100
35.01
34.25
40
27
11.0
16.0
5.00
0.0
6900ZZ M1
10
22
6.0
AHC-24-T5100
AHC-24-T5100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
24
T5100
38.20
37.40
45
30
11.0
16.0
4.00
0.0
6000ZZ M1
10
26
8.0
AHC-25-T5100
AHC-25-T5100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
25
T5100
39.79
39.00
45
30
11.0
16.0
4.00
0.0
6000ZZ M1
10
26
8.0
AHC-28-T5100
AHC-28-T5100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
28
T5100
44.56
43.75
48
35
11.0
16.0
3.50
0.0
6200ZZ M1
10
30
9.0
AHC-28-T5150
AHC-28-T5150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
28
T5150
44.56
43.75
48
35
17.0
22.0
6.50
0.0
6200ZZ M1
10
30
9.0
AHC-30-T5100
AHC-30-T5100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
30
T5100
47.75
46.95
52
36
11.0
16.0
3.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-30-T5150
AHC-30-T5150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
30
T5150
47.75
46.95
52
36
17.0
22.0
6.00
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWW-18-T5100-6
AWW-18-T5100-6
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
18
T5100
28.65
27.80
33
22
11.0
16.0
0.00
13.0
696ZZ M2
6
15
5.0
AWW-18-T5150-6
AWW-18-T5150-6
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
18
T5150
28.65
27.80
33
22
17.0
22.0
0.00
13.0
696ZZ M2
6
15
5.0
AWW-18-T5200-8
AWW-18-T5200-8
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
18
T5200
28.65
27.80
33
22
22.0
27.0
0.00
16.5
698ZZ M2
8
19
6.0
AWW-18-T5250-8
AWW-18-T5250-8
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
18
T5250
28.65
27.80
33
22
27.0
32.0
0.00
16.5
698ZZ M2
8
19
6.0
AWW-20-T5100-8
AWW-20-T5100-8
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
T5100
31.83
31.00
36
24
11.0
16.0
0.00
16.5
698ZZ M2
8
19
6.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表