您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0869 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07160.prj},{NB=K0869.308X35},{BESTKIPP=K0869.308X35},{OBFG=blank},{MATERIAL=Stahl},{FARBEG=schwarz},{SS=-},{FESTKL=10.9},{D=M 8},{L=35},{LS=0.00},{LG=3.75},{B=28},{DK=13.0},{K=8},{SW=6.0},{GEW=0.0172},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245282418},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,BLOHM,},{NDM=8},{VAR=1},{AUSF=schwarz},{E=MIN},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
[mm]
OBFG
主体 表面
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
FARBEG
主体
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
FESTKL
强度等级
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
LS
Ls min.
[mm]
LG
Lg max.
[mm]
DK
直径
[mm]
K
顶部高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
E
宽度
[mm]
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0869.03X10
K0869.03X10
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 3
10
0.00
1.50
5.5
3
2.5
0.0008
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889167
31.12.2099
98
K0869.03X12
K0869.03X12
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 3
12
0.00
1.50
5.5
3
2.5
0.0010
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889174
31.12.2099
98
K0869.03X16
K0869.03X16
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 3
16
0.00
1.50
5.5
3
2.5
0.0012
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889181
31.12.2099
98
K0869.03X18
K0869.03X18
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 3
18
0.00
1.50
5.5
3
2.5
0.0014
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889198
31.12.2099
98
K0869.03X20
K0869.03X20
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 3
20
0.00
1.50
5.5
3
2.5
0.0015
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889204
31.12.2099
98
K0869.03X25
K0869.03X25
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 3
25
4.50
7.00
5.5
3
2.5
0.0016
Technischer Hinweis
Yes
73181568
4059245889211
31.12.2099
98
K0869.04X10
K0869.04X10
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 4
10
0.00
2.10
7.0
4
3.0
0.0017
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238224
31.12.2099
98
K0869.04X12
K0869.04X12
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 4
12
0.00
2.10
7.0
4
3.0
0.0018
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238231
31.12.2099
98
K0869.04X16
K0869.04X16
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 4
16
0.00
2.10
7.0
4
3.0
0.0021
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238248
31.12.2099
98
K0869.04X18
K0869.04X18
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 4
18
0.00
2.10
7.0
4
3.0
0.0023
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238255
31.12.2099
98
K0869.04X20
K0869.04X20
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 4
20
0.00
2.10
7.0
4
3.0
0.0024
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238262
31.12.2099
98
K0869.04X25
K0869.04X25
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 4
25
0.00
2.10
7.0
4
3.0
0.0028
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238279
31.12.2099
98
K0869.05X10
K0869.05X10
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
10
0.00
2.40
8.0
5
4.0
0.0029
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238286
31.12.2099
98
K0869.05X12
K0869.05X12
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
12
0.00
2.40
8.0
5
4.0
0.0031
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238293
31.12.2099
98
K0869.05X16
K0869.05X16
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
16
0.00
2.40
8.0
5
4.0
0.0035
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238309
31.12.2099
98
K0869.05X18
K0869.05X18
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
18
0.00
2.40
8.0
5
4.0
0.0038
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238316
31.12.2099
98
K0869.05X20
K0869.05X20
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
20
0.00
2.40
8.0
5
4.0
0.0041
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238323
31.12.2099
98
K0869.05X25
K0869.05X25
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
25
0.00
2.40
8.0
5
4.0
0.0047
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238330
31.12.2099
98
K0869.05X30
K0869.05X30
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
30
4.00
8.00
8.0
5
4.0
0.0055
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238347
31.12.2099
98
K0869.05X40
K0869.05X40
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 5
40
9.00
13.00
8.0
5
4.0
0.0068
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238354
31.12.2099
98
K0869.06X10
K0869.06X10
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 6
10
0.00
3.00
10.0
6
5.0
0.0044
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238361
31.12.2099
98
K0869.06X12
K0869.06X12
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 6
12
0.00
3.00
10.0
6
5.0
0.0048
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238378
31.12.2099
98
K0869.06X16
K0869.06X16
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 6
16
0.00
3.00
10.0
6
5.0
0.0055
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238385
31.12.2099
98
K0869.06X18
K0869.06X18
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 6
18
0.00
3.00
10.0
6
5.0
0.0058
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238392
31.12.2099
98
K0869.06X20
K0869.06X20
亮色
钢制
黑色
-
8.8
M 6
20
0.00
3.00
10.0
6
5.0
0.0061
Technischer Hinweis
Yes
73181520
4059245238408
31.12.2099
98
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表