您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1206 - 用于动力夹钳的提升件
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
夹紧单元
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneinheiten/04630.prj},{NB=K1206.020080},{B1=22},{B=58.0},{H=80},{L=175},{L1=19},{L2=165.0},{F1=49},{GEW=5.2480},{ZTN=84662080},{EAN=4059245294435},{NDM=20},{NDM1=10},{XA=11},{XB=52.3},{XC=128.87},{XD=46.13},{XE=17.3},{XF=40.0},{XG=21.6},{XH=22.0},{XI=8.4},{XJ=21.5},{XK=20.0},{XL=37.1},{XM=30.0},{XN=34.7},{XO=42.5},{XP=8.7},{XR=30.0},{XS=0.5},{XT=14.0},{XU=29.0},{XV=34.6},{XW=9.0},{XX=28.0},{XY=2.5},{XZ=17.4},{XA1=12.0},{XB1=52.00},{XC1=7.1},{XD1=8.0},{XE1=10.0},{XF1=10.8},{XG1=15.3},{BESTKIPP=K1206.020080},{AUSF=lang},{D=M20},{D1=M10},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
B1
槽宽
[mm]
B
宽度
[mm]
D
螺纹孔
[mm]
D1
螺纹孔
[mm]
H
长度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
F1
夹持力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1206.012060
K1206.012060
长款
14
45.0
M12
M8
60
135
12
127.0
30
2.2870
Yes
84662080
4059245294411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1206.016070
K1206.016070
长款
18
48.0
M16
M8
70
155
16
145.0
43
3.3900
Yes
84662080
4059245294428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1206.020080
K1206.020080
长款
22
58.0
M20
M10
80
175
19
165.0
49
5.2480
Yes
84662080
4059245294435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1206.110035
K1206.110035
短款
12
36.0
M10
M6
35
65
12
58.5
22
0.5930
Yes
84662080
4059245536979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1206.112035
K1206.112035
短款
14
36.0
M12
M6
35
65
12
58.5
22
0.6189
Yes
84662080
4059245536986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1206.112060
K1206.112060
短款
14
44.5
M12
M8
60
95
12
88.0
32
1.5720
Yes
84662080
4059245294442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1206.116070
K1206.116070
短款
18
47.5
M16
M8
70
110
16
100.0
40
2.3620
Yes
84662080
4059245294459
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表