您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
D-H - 带挡边齿型惰轮
专业铝型材制造者-朗乐
惰轮
带挡边,齿型惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{langle/idlers/toothed_idler_with_rib/d-h_asmtab.prj},{NB=LE-D-H-AHW16H200-6201ZZ-2},{TYPE1=AHW},{TYPE=AHW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Hard anodizing},{TEETH=16},{AB=H200},{PD=64.68},{OD=63.31},{F=70},{E=56},{A=54.0},{W=59.0},{S=0.00},{DH=27.0},{NO=6201ZZ},{NFB=2},{D=12},{DD=32},{B=10.0},{DDD=28.0},{DKC=33.7},{DKCK=1.3},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=d_h/assembiles/d-h_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型式
ⁿ/ₐ
WM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
TEETH
齿数
ⁿ/ₐ
AB
适应皮带
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
轴承型式
ⁿ/ₐ
NFB
轴承数量
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
LE-D-H-AWC14H075-6201ZZ-2
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
Steel
本色阳极氧化处理
14
H075
56.60
55.22
61
45
21.0
26.0
3.00
0.0
6201ZZ
2
12
32
10.0
LE-D-H-AWC14H100-6201ZZ-2
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
Steel
本色阳极氧化处理
14
H100
56.60
55.22
61
45
27.0
32.0
6.00
0.0
6201ZZ
2
12
32
10.0
LE-D-H-AWC14H150-6201ZZ-2
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
Steel
本色阳极氧化处理
14
H150
56.60
55.22
61
45
40.0
45.0
11.50
0.0
6201ZZ
2
12
32
10.0
LE-D-H-AWC14H200-6201ZZ-2
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
Steel
本色阳极氧化处理
14
H200
56.60
55.22
61
45
54.0
59.0
18.50
0.0
6201ZZ
2
12
32
10.0
LE-D-H-AWC16H075-6202ZZ-2
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
Steel
本色阳极氧化处理
16
H075
64.68
63.31
70
56
21.0
26.0
3.00
0.0
6202ZZ
2
15
35
11.0
LE-D-H-AWC16H100-6202ZZ-2
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
Steel
本色阳极氧化处理
16
H100
64.68
63.31
70
56
27.0
32.0
6.00
0.0
6202ZZ
2
15
35
11.0
LE-D-H-AWC16H150-6202ZZ-2
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
Steel
本色阳极氧化处理
16
H150
64.68
63.31
70
56
40.0
45.0
11.50
0.0
6202ZZ
2
15
35
11.0
LE-D-H-AWC16H200-6202ZZ-2
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
Steel
本色阳极氧化处理
16
H200
64.68
63.31
70
56
54.0
59.0
18.50
0.0
6202ZZ
2
15
35
11.0
LE-D-H-AWC18H075-6002ZZ-2
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
Steel
本色阳极氧化处理
18
H075
72.77
71.39
80
60
21.0
26.0
4.00
0.0
6002ZZ
2
15
32
9.0
LE-D-H-AWC20H075-6002ZZ-2
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
Steel
本色阳极氧化处理
20
H075
80.85
79.48
87
67
21.0
26.0
4.00
0.0
6002ZZ
2
15
32
9.0
LE-D-H-AWC22H075-6002ZZ-2
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
Steel
本色阳极氧化处理
22
H075
88.94
87.56
95
75
21.0
26.0
4.00
0.0
6002ZZ
2
15
32
9.0
LE-D-H-AWC24H075-6002ZZ-2
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
Steel
本色阳极氧化处理
24
H075
97.02
95.65
104
84
21.0
26.0
4.00
0.0
6002ZZ
2
15
32
9.0
LE-D-H-AWC25H075-6002ZZ-2
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
Steel
本色阳极氧化处理
25
H075
101.06
99.69
111
90
21.0
26.0
4.00
0.0
6002ZZ
2
15
32
9.0
LE-D-H-AWC28H075-6002ZZ-2
AWC : 中心轴承型
铝合金
铝合金
Steel
本色阳极氧化处理
28
H075
113.19
111.82
123
102
21.0
26.0
4.00
0.0
6002ZZ
2
15
32
9.0
LE-D-H-SFC14H075-6201ZZ-2
SFC : 中心轴承型
S45C
SPCC
Steel
四氧化三铁保护膜
14
H075
56.60
55.22
61
45
21.0
26.0
3.00
0.0
6201ZZ
2
12
32
10.0
LE-D-H-SFC14H100-6201ZZ-2
SFC : 中心轴承型
S45C
SPCC
Steel
四氧化三铁保护膜
14
H100
56.60
55.22
61
45
27.0
32.0
6.00
0.0
6201ZZ
2
12
32
10.0
LE-D-H-SFC14H150-6201ZZ-2
SFC : 中心轴承型
S45C
SPCC
Steel
四氧化三铁保护膜
14
H150
56.60
55.22
61
45
40.0
45.0
11.50
0.0
6201ZZ
2
12
32
10.0
LE-D-H-SFC14H200-6201ZZ-2
SFC : 中心轴承型
S45C
SPCC
Steel
四氧化三铁保护膜
14
H200
56.60
55.22
61
45
54.0
59.0
18.50
0.0
6201ZZ
2
12
32
10.0
LE-D-H-SFC16H075-6202ZZ-2
SFC : 中心轴承型
S45C
SPCC
Steel
四氧化三铁保护膜
16
H075
64.68
63.31
70
56
21.0
26.0
3.00
0.0
6202ZZ
2
15
35
11.0
LE-D-H-SFC16H100-6202ZZ-2
SFC : 中心轴承型
S45C
SPCC
Steel
四氧化三铁保护膜
16
H100
64.68
63.31
70
56
27.0
32.0
6.00
0.0
6202ZZ
2
15
35
11.0
LE-D-H-SFC16H150-6202ZZ-2
SFC : 中心轴承型
S45C
SPCC
Steel
四氧化三铁保护膜
16
H150
64.68
63.31
70
56
40.0
45.0
11.50
0.0
6202ZZ
2
15
35
11.0
LE-D-H-SFC16H200-6202ZZ-2
SFC : 中心轴承型
S45C
SPCC
Steel
四氧化三铁保护膜
16
H200
64.68
63.31
70
56
54.0
59.0
18.50
0.0
6202ZZ
2
15
35
11.0
LE-D-H-SFC18H075-6002ZZ-2
SFC : 中心轴承型
S45C
SPCC
Steel
四氧化三铁保护膜
18
H075
72.77
71.39
80
60
21.0
26.0
4.00
0.0
6002ZZ
2
15
32
9.0
LE-D-H-SFC20H075-6002ZZ-2
SFC : 中心轴承型
S45C
SPCC
Steel
四氧化三铁保护膜
20
H075
80.85
79.48
87
67
21.0
26.0
4.00
0.0
6002ZZ
2
15
32
9.0
LE-D-H-SFC22H075-6002ZZ-2
SFC : 中心轴承型
S45C
SPCC
Steel
四氧化三铁保护膜
22
H075
88.94
87.56
95
75
21.0
26.0
4.00
0.0
6002ZZ
2
15
32
9.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表