您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
SEK-K-4 - Schwenkeinheit für kleine Einbauräume
Mader
Pivoting unit Intermediate position
Powered by
CAD模型選擇
{mader/schwenkeinhalten_zwischenpositionen/sek_k_4_asmtab.prj},{NB=MADER Schwenkeinheit SEK-K-4-10(ROT=90)A},{IDNR=},{TYP=SEK-K-4-10},{ARTNR=216489},{ROT=90},{SD=A},{A=30},{B=70},{C=43},{D=32},{E=22},{F=25.2},{G=6xM4},{H=Ø7H7},{I=ca.35},{J=9},{K=7},{L=1.6},{M=7.5},{N=M5},{O=Ø7},{P=1},{Q=30.2},{R=5},{S=Ø6},{T=M5},{U=30.200},{GM=4.000},{H1=7.000},{NM=5.000},{VERS=2},{DW=190.000},{PPATH=sek_k_4_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
±0.02
[mm]
E
±0.02
[mm]
F
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
Thread
ⁿ/ₐ
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
Thread
ⁿ/ₐ
MADER Pivoting unit SEK-K...
SEK-K-4-10
216489
30
70
43
32
22
25.2
6xM4
Ø7H7
ca.35
9
7
1.6
7.5
M5
Ø7
1
30.2
5
Ø6
M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表