您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-FLL-UCF-GG - 球形法兰轴承UCF,灰铸铁
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形法兰盘轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-flanschlager/k-fll_ucf.prj},{NB=62604000},{ARTNR=62604000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Gehäuse: Grauguss, Lagereinsatz: Wälzlagerstahl, Schmierung: Wälzlagerfett},{BZ=UCF 208},{D=40},{A=130},{E=102.0},{I=21.0},{G=16.0},{L=36.0},{S=16},{ZUC=51.2},{NUC=19.0},{LTD=22.6},{LTS=15.7},{GEW=2.00},{TN=geh_k-fll_ucf_208},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=1},{SNG=6},{GP=1},{LG=5.5},{SNK=1.60},{BD=12.75},{B=28},{ADN=117.3},{WN=7},{R=5.0},{ASN=10.75},{DFV=88.0},{TDFV=4.50},{DFR1=102},{DFR2=80},{TDFR=5.25},{LD=80},{LBE=21},{PPATH=k-fll_ucf_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D
内孔
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
I
i
[mm]
G
g
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
ZUC
Z uc
[mm]
NUC
n uc
[mm]
LTD
轴承额定载荷* dyn. C - 最大径向载荷能力,轴向力=0
[kN]
LTS
轴承额定载荷*统计。C0 - 轴向力=0时的最大径向载荷能力
[kN]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62601200
62601200
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 201
12
86
64.0
15.0
12.0
25.5
12
33.3
12.7
9.9
6.2
0.62
84832000
62601500
62601500
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 202
15
86
64.0
15.0
12.0
25.5
12
33.3
12.7
9.9
6.2
0.62
84832000
62601700
62601700
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 203
17
86
64.0
15.0
12.0
25.5
12
33.3
12.7
9.9
6.2
0.62
84832000
62602000
62602000
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 204
20
86
64.0
15.0
12.0
25.5
12
33.3
12.7
9.9
6.2
0.59
84832000
62602500
62602500
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 205
25
95
70.0
16.0
13.0
27.0
12
35.8
14.3
10.8
7.0
0.82
84832000
62603000
62603000
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 206
30
108
83.0
18.0
14.0
31.0
12
40.2
15.9
15.1
10.0
1.00
84832000
62603500
62603500
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 207
35
117
92.0
19.0
16.0
34.0
14
44.4
17.5
19.9
13.7
1.40
84832000
62604000
62604000
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 208
40
130
102.0
21.0
16.0
36.0
16
51.2
19.0
22.6
15.7
2.00
84832000
62604500
62604500
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 209
45
137
105.0
22.0
18.0
38.0
16
52.2
19.0
25.2
17.8
2.20
84832000
62605000
62605000
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 210
50
143
111.0
22.0
18.0
40.0
16
54.6
19.0
27.1
19.7
2.40
84832000
62605500
62605500
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 211
55
162
130.0
25.0
20.0
43.0
19
58.4
22.2
33.4
29.2
3.08
84832000
62606000
62606000
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 212
60
175
143.0
29.0
20.0
48.0
19
68.7
25.4
47.8
33.0
4.80
84832000
62606500
62606500
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 213
65
187
149.0
30.0
22.0
50.0
19
69.7
25.4
44.0
40.0
4.78
84832000
62607000
62607000
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 214
70
193
152.0
31.0
22.0
54.0
19
75.4
30.2
46.8
45.0
5.32
84832000
62607500
62607500
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 215
75
200
159.0
34.0
22.0
56.0
19
78.5
33.3
50.9
49.3
6.17
84832000
62608000
62608000
铸铁
外壳:灰铸铁,轴承座:滚动轴承钢,润滑:滚动轴承润...
UCF 216
80
208
165.0
34.0
22.0
58.0
23
83.3
33.3
55.0
53.3
7.03
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表