您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 1479-SSMU-ST-STVZ - DIN 1479标准的未加工或镀锌转弯螺母
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
转环螺母
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/spannschlossmuttern/spschlmu_ae_din1479.prj},{NB=65383000},{ARTNR=65383000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, roh},{HW=* Eine Seite Rechtsgewinde, andere Seite Linksgewinde.},{D1=M30},{D2=32},{D3=4},{L=125},{S=46},{T=38.0},{NS=53},{GEW=1080},{DD1=30},{KD=26.21},{CTN=73181900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
D1
d1*
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
T
t
[mm]
NS
可调性
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65380800
65380800
钢制
C45钢,未加工
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M8
0
4
35
13
12.0
15
26
73181900
65381000
65381000
钢制
C45钢,未加工
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M10
0
4
45
16
14.0
21
62
73181900
65381200
65381200
钢制
C45钢,未加工
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M12
0
4
55
18
17.0
25
90
73181900
65381600
65381600
钢制
C45钢,未加工
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M16
0
4
75
24
22.0
35
180
73181900
65382000
65382000
钢制
C45钢,未加工
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M20
21
4
95
30
26.0
47
320
73181900
65382400
65382400
钢制
C45钢,未加工
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M24
26
4
115
36
31.0
57
530
73181900
65383000
65383000
钢制
C45钢,未加工
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M30
32
4
125
46
38.0
53
1080
73181900
65385600
65385600
钢, 镀锌
C45钢,镀锌
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M6
0
4
30
10
9.5
15
14
73181900
65385800
65385800
钢, 镀锌
C45钢,镀锌
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M8
0
4
35
13
12.0
15
26
73181900
65386000
65386000
钢, 镀锌
C45钢,镀锌
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M10
0
4
45
16
14.0
21
62
73181900
65386200
65386200
钢, 镀锌
C45钢,镀锌
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M12
0
4
55
18
17.0
25
90
73181900
65386600
65386600
钢, 镀锌
C45钢,镀锌
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M16
0
4
75
24
22.0
35
180
73181900
65387000
65387000
钢, 镀锌
C45钢,镀锌
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M20
21
4
95
30
26.0
47
320
73181900
65387400
65387400
钢, 镀锌
C45钢,镀锌
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M24
26
4
115
36
31.0
57
530
73181900
65388000
65388000
钢, 镀锌
C45钢,镀锌
* 一边是右边的线,另一边是左边的线。
M30
32
4
125
46
38.0
53
1080
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表