您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Y-MCQI2 - Mounting accessory
MEDAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQI2-ISO-15552 Standard profile cylinders
Powered by
CAD模型選擇
{medan/air_cylinders/standard_cylinders/mcqi2/mcqi2_y.prj},{NB=Y-MCQI2-50},{IDNR=},{MODEL=MCQI2},{TUBE=50},{B=16},{C=28},{CH=32},{D=32},{G=28},{H=32},{KK=M16 x 1.5},{L=64},{M=89.0},{X=16},{NDM=16},{NP=1.50},{D1=20.000},{R=1.000},{D2=2.000},{VER=2},{L1=20.000},{L2=0.500},{L3=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
CH
[mm]
D
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
KK
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
X
[mm]
Y-MCQI2-32
MCQI2
10
20
19
19
18
20
M10 x 1.25
40
52.0
10
Y-MCQI2-40
MCQI2
12
24
24
24
20
24
M12 x 1.25
48
62.0
12
Y-MCQI2-50
MCQI2
16
28
32
32
28
32
M16 x 1.5
64
89.0
16
Y-MCQI2-63
MCQI2
16
28
32
32
28
32
M16 x 1.5
64
89.0
16
Y-MCQI2-80
MCQI2
20
33
45
40
36
40
M20 x 1.5
80
100.0
20
Y-MCQI2-100
MCQI2
20
33
45
40
36
40
M20 x 1.5
80
100.0
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表