您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LHZS, LHFS-N, LHFS, LHFSF, LHFSR, LHFSM, LHFSM-N, LHFSMF, SLHFS, SLHFSS, LHZC, LHFC-N, LHFC, LHFCF, LHFCR, LHFCM, LHFCM-N, LHFCMF, SLHFC, SLHFCS - 带法兰直线轴承-单衬标准型/反向沉孔型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhfr_n.prj},{NB=LHZR12},{CH=1},{TS=R},{TS1=},{MATOC=1},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=12},{D=21},{L=30},{H=42},{T=6.0},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=32},{WFX=32},{FFX=0},{AFX=32},{ESS=0.012},{PD=0.012},{BR=4},{CD=412},{CO=598}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒硬度
ⁿ/ₐ
MATB
滚珠材料
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
[°C]
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
偏心
[mm]
PD
垂直度
[mm]
BR
滚珠列数
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
MASS
重量
[g]
LHFR3
LHFR3
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
3
0/-0.008
7
0/-0.011
10
±0.3
19
3.5
2.5
4.5
2.1
13
0
0
0
0.008
0.008
4
69
105
7
LHFR4
LHFR4
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
4
0/-0.008
8
0/-0.011
12
±0.3
20
3.5
2.5
4.5
2.1
14
0
0
0
0.008
0.008
4
88
127
8
LHFR5
LHFR5
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
5
0/-0.008
10
0/-0.011
15
±0.3
25
5.0
3.5
6.0
3.1
17
0
0
0
0.008
0.008
4
167
206
17
LHZR6
LHZR6
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
6
0/-0.009
12
0/-0.013
19
±0.3
28
5.0
3.5
6.0
3.1
20
0
0
0
0.012
0.012
4
206
265
24
LHZR8
LHZR8
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
8
0/-0.009
15
0/-0.013
24
±0.3
32
5.0
3.5
6.0
3.1
24
0
0
0
0.012
0.012
4
265
380
37
LHZR10
LHZR10
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
10
0/-0.009
19
0/-0.016
29
±0.3
40
6.0
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.012
0.012
4
372
549
72
LHZR12
LHZR12
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
12
0/-0.009
21
0/-0.016
30
±0.3
42
6.0
4.5
7.5
4.1
32
0
0
0
0.012
0.012
4
412
598
76
LHZR13
LHZR13
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
13
0/-0.009
23
0/-0.016
32
±0.3
43
6.0
4.5
7.5
4.1
33
0
0
0
0.012
0.012
4
510
784
88
LHZR16
LHZR16
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
16
0/-0.009
28
0/-0.016
37
±0.3
48
6.0
4.5
7.5
4.1
38
0
0
0
0.012
0.012
4
775
1180
120
LHZR20
LHZR20
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
20
0/-0.010
32
0/-0.019
42
±0.3
54
8.0
5.5
9.0
5.1
43
0
0
0
0.015
0.015
5
882
1370
180
LHZR25
LHZR25
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
25
0/-0.010
40
0/-0.019
59
±0.3
62
8.0
5.5
9.0
5.1
51
0
0
0
0.015
0.015
6
980
1570
340
LHZR30
LHZR30
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
30
0/-0.010
45
0/-0.019
64
±0.3
74
10.0
6.6
11.0
6.1
60
0
0
0
0.015
0.015
6
1570
2740
470
LHFR35
LHFR35
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
35
0/-0.012
52
0/-0.022
70
±0.3
82
10.0
6.6
11.0
6.1
67
0
0
0
0.020
0.020
6
1670
3140
650
LHFR40
LHFR40
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
40
0/-0.012
60
0/-0.022
80
±0.3
96
13.0
9.0
14.0
8.1
78
0
0
0
0.020
0.020
6
2160
4020
1060
LHFR50
LHFR50
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
50
0/-0.012
80
0/-0.022
100
±0.3
116
13.0
9.0
14.0
8.1
98
0
0
0
0.020
0.020
6
3820
7940
2200
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表