您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
SXRD, SX2RD, SXRDL, SX2RDL, SXWD, SX2WD, SXWDL, SX2WDL, SXRK, SX2RK, SXRKL, SX2RKL, SXWK, SX2WK, SXWKL, SX2WKL - 重载型直线导轨 -防尘型 带双密封垫·带金属刮板/普通间隙-
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sxrd_asmtab.prj},{NB=SXRD24-160},{TS=D},{BT=R},{MX=},{H=24},{NOB=},{LT=},{LS=160},{GREASE=},{ALT1=},{ALT2=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58HRC~},{OT=-20~80},{W1=9.5},{B=34},{L2=41.0},{W=4.0},{P1=26},{P2=26},{S1=M4},{LL1=7},{T=7.0},{BB=20.0},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{C=15},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{NT=20},{P=60},{DD=3.5},{GG=6.0},{HH=4.5},{PPATH=sxrd_series/sxrd_asmtpl.prj},{CD=8.6},{CO=14.2},{M1=69},{M2=69},{M3=98},{ALT4=},{ALT3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
容许温度
[°C]
B
[mm]
BB
b
[mm]
E
[mm]
DGH
d x G x h
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[kN]
CO
基本额定负载Co(静态)
[kN]
M1
M1 容许静态力矩
[Nm]
M2
M2 容许静态力矩
[Nm]
M3
M3 容许静态力矩
[Nm]
SXRD24-160
SXRD24-160
24
160
碳素钢
58HRC~
-20~80
34
20.0
6
3.5 x 6 x 4.5
8.6
14.2
69
69
98
SXRD28-220
SXRD28-220
28
220
碳素钢
58HRC~
-20~80
42
22.5
13
6 x 9.5 x 8.5
12.5
21.3
155
155
232
SXRD33-220
SXRD33-220
33
220
碳素钢
58HRC~
-20~80
48
26.5
13
7 x 11 x 9
20.2
34.5
275
275
393
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表