您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
SWF - 矩形螺旋弹簧-超轻载型-SWF
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/swf.prj},{NB=SWF20-20},{MAT=Alloy Steel},{D=20.0},{DD=11.0},{L=20},{L1=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150},{LO1=251 \{26\}},{LO2=282 \{29\}},{LO3=314 \{32\}}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
LO
负载(簧常数)
[N/mm {kgf/mm}]
LL
1 最小(压紧高度)
[mm]
F1
F (使用次数为100万次时 F=Lx40%)
[mm]
LO1
动作频率100万次时的负荷
[N{kgf}]
F2
F (使用次数为50万次时 F=Lx45%)
[mm]
LO2
动作频率50万次时的负荷
[N{kgf}]
F3
F (使用次数为30万次时 F=Lx50%)
[mm]
LO3
动作频率30万次时的负荷
[N{kgf}]
SWF6-15
SWF6-15
SCM
6.0
3.0
7.8 {0.80}
7.1
6.0
47 {4.8}
6.8
53 {5.4}
7.5
59 {6.0}
SWF8-10
SWF8-10
SCM
8.0
4.0
15.7 {1.60}
4.5
4.0
63 {6.4}
4.5
71 {7.2}
5.0
79 {8.0}
SWF10-10
SWF10-10
SCM
10.0
5.0
19.6 {2.00}
4.5
4.0
78 {8.0}
4.5
88 {9.0}
5.0
98 {10}
SWF12-15
SWF12-15
SCM
12.0
6.0
18.3 {1.87}
6.8
6.0
110 {11}
6.8
124 {13}
7.5
137 {14}
SWF14-20
SWF14-20
SCM
14.0
7.0
17.7 {1.80}
9.0
8.0
141 {14}
9.0
159 {16}
10.0
177 {18}
SWF16-20
SWF16-20
SCM
16.0
8.0
20.6 {2.10}
9.0
8.0
165 {17}
9.0
185 {19}
10.0
206 {21}
SWF18-20
SWF18-20
SCM
18.0
9.0
25.5 {2.60}
9.0
8.0
204 {21}
9.0
229 {23}
10.0
255 {26}
SWF20-20
SWF20-20
SCM
20.0
11.0
31.4 {3.20}
9.0
8.0
251 {26}
9.0
282 {29}
10.0
314 {32}
SWF22-25
SWF22-25
SCM
22.0
11.0
31.4 {3.20}
11.3
10.0
314 {32}
11.2
353 {36}
12.5
392 {40}
SWF25-25
SWF25-25
SCM
25.0
13.5
39.2 {4.00}
11.3
10.0
392 {40}
11.2
441 {45}
12.5
490 {50}
SWF27-25
SWF27-25
SCM
27.0
13.5
47.1 {4.80}
11.3
10.0
471 {48}
11.2
530 {54}
12.5
588 {60}
SWF30-25
SWF30-25
SCM
30.0
16.0
56.5 {5.76}
11.3
10.0
565 {58}
11.2
635 {65}
12.5
706 {72}
SWF35-40
SWF35-40
SCM
35.0
19.0
48.0 {4.89}
18.0
16.0
768 {78}
18.0
864 {88}
20.0
960 {98}
SWF40-40
SWF40-40
SCM
40.0
22.0
62.7 {6.39}
18.0
16.0
1003 {102}
18.0
1129 {115}
20.0
1254 {128}
SWF50-50
SWF50-50
SCM
50.0
27.5
78.4 {7.99}
22.5
20.0
1568 {160}
22.5
1764 {180}
25.0
1960 {200}
SWF60-60
SWF60-60
SCM
60.0
33.0
94.0 {9.59}
27.0
24.0
2256 {230}
27.0
2538 {259}
30.0
2820 {288}
SWF70-70
SWF70-70
SCM
70.0
38.5
112.0 {11.40}
33.2
28.0
3136 {320}
31.5
3528 {360}
35.0
3920 {400}
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表