您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
SWL - 矩形螺旋弹簧 - 轻载型-SWL
Misumi
FA工厂自动化
29_弹簧/缓冲器/氮气弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/29_springs/swl.prj},{NB=SWL14-20},{MAT=Alloy Steel},{D=14},{DD=7.0},{L=20},{L1=20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100},{LO1=220 \{22\}},{LO2=247 \{25\}},{LO3=275 \{28\}}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
LO
负载(簧常数)
[N/mm {kgf/mm}]
LL
1 最小(压紧高度)
[mm]
F1
F (使用次数100万次时 F=Lx32%)
[mm]
LO1
动作频率100万次时的负荷
[N{kgf}]
F2
F (使用次数50万次时,F=Lx36%)
[mm]
LO2
动作频率50万次时的负荷
[N{kgf}]
F3
F (使用次数30万次时,F=Lx40%)
[mm]
LO3
动作频率30万次时的负荷
[N{kgf}]
SWL6-15
SWL6-15
SCM
6
3.0
13.1 {1.33}
8.60
4.8
63 {6.4}
5.4
71 {7.2}
6.0
78 {8.0}
SWL8-10
SWL8-10
SCM
8
4.0
24.5 {2.50}
5.40
3.2
78 {8.0}
3.6
88 {9.0}
4.0
98 {10}
SWL10-10
SWL10-10
SCM
10
5.0
34.3 {3.50}
5.40
3.2
110 {11}
3.6
124 {13}
4.0
137 {14}
SWL12-15
SWL12-15
SCM
12
6.0
34.3 {3.50}
8.10
4.8
165 {17}
5.4
185 {19}
6.0
206 {21}
SWL14-20
SWL14-20
SCM
14
7.0
34.3 {3.50}
10.80
6.4
220 {22}
7.2
247 {25}
8.0
275 {28}
SWL16-20
SWL16-20
SCM
16
8.0
42.9 {4.38}
10.80
6.4
275 {28}
7.2
309 {32}
8.0
343 {35}
SWL18-20
SWL18-20
SCM
18
9.0
52.7 {5.38}
10.80
6.4
337 {34}
7.2
380 {39}
8.0
422 {43}
SWL20-20
SWL20-20
SCM
20
10.0
66.2 {6.75}
10.80
6.4
424 {43}
7.2
477 {48}
8.0
530 {54}
SWL22-25
SWL22-25
SCM
22
11.0
65.7 {6.70}
13.50
8.0
526 {54}
9.0
591 {60}
10.0
657 {67}
SWL25-25
SWL25-25
SCM
25
12.5
82.4 {8.40}
13.50
8.0
659 {67}
9.0
741 {76}
10.0
824 {84}
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表