您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
RORPOWF, RORPHWF, RORPEWF, RORPJWF, RORMCWF - 树脂滚轮 切削型/双法兰
Misumi
FA工厂自动化
53_滚轮/传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/53_rollers/rorpewf_asmtab.prj},{NB=RORPOWF50-D35-L40-E5-G5},{MAT=1},{MATB=S},{NO=50},{D=35},{L=40},{E=5},{G=5},{BN1=6001},{F=50},{D1=28},{DD=12},{B=8},{DDHH=24},{PPATH=rorpowf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
BN
使用轴承
ⁿ/ₐ
F
[mm]
D1
[mm]
DD
d
[mm]
B
[mm]
DDHH
(dh)
[mm]
RORPOWF40-D30-L20-E5-G5
RORPOWF40-D30-L20-E5-G5
40
6900ZZx2
40
22
10
6
18
RORPOWF50-D35-L40-E5-G5
RORPOWF50-D35-L40-E5-G5
50
6001ZZx2
50
28
12
8
24
RORPOWF60-D40-L40-E5-G5
RORPOWF60-D40-L40-E5-G5
60
6002ZZx2
60
32
15
9
28
RORPOWF80-D40-L40-E5-G5
RORPOWF80-D40-L40-E5-G5
80
6002ZZx2
80
32
15
9
28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表