您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
02155 - 支撑件
norelem
灵活的标准件系统
02000 自适应球头端面 止动销, 定位销 加长件 定位支脚 支撑块
支撑块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_02000/abstuetzelemente/02155.prj},{NB=02155-1004808_23},{BEST=02155-1004808},{POS=23},{A=48},{B=34},{C=17},{D=6},{E=18.9},{F=M 10},{G=M 8 x 8},{GEW=0.0481},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495014067},{NDM=10.000},{ST=1.50},{NDM1=8},{ST1=1.25},{POSX=$POSX1.,[0:$POSX1.]},{POSX1=23.0},{XA=3.8},{XB=7.7},{XC=8},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
长度
[mm]
C
钳口宽度
[mm]
D
长度
[mm]
E
钳口宽度
[mm]
F
螺纹
[mm]
G
螺纹
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
02155-0803006
02155-0803006
30
20
13
5
14.4
M 8
M 6 x 6
0.0212
Yes
84662080
4059495014036
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02155-0804006
02155-0804006
40
30
13
5
14.4
M 8
M 6 x 6
0.0245
Yes
84662080
4059495014043
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02155-1003808
02155-1003808
38
24
17
6
18.9
M 10
M 8 x 8
0.0430
Yes
84662080
4059495014050
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02155-1004808
02155-1004808
48
34
17
6
18.9
M 10
M 8 x 8
0.0481
Yes
84662080
4059495014067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02155-1205110
02155-1205110
51
33
22
7
24.5
M 12
M 10 x 10
0.0918
Yes
84662080
4059495014074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02155-1206610
02155-1206610
66
48
22
7
24.5
M 12
M 10 x 10
0.1028
Yes
84662080
4059495014081
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02155-1606212
02155-1606212
62
40
27
10
30.1
M 16
M 12 x 12
0.1830
Yes
84662080
4059495014098
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
02155-1607712
02155-1607712
77
55
27
10
30.1
M 16
M 12 x 12
0.2024
Yes
84662080
4059495014104
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表