您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03225 - 圆柱销,带内螺纹 DIN EN ISO 8735
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
固定销, 平键, 拔销工具
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/zylinderstifte_passfedern_abziehwerkzeug/03325_1.prj},{NB=03325-10X70},{BEST=03325-10X70},{L=70},{D=10},{D1=M 6},{T=10},{L1=1.2},{L2=3.0},{GEW=0.0393},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495040226},{FILTER=NORELEM,KIPP_USA,KIPP,BLOHM,},{NDM=6},{ST=1.00},{EX=5.00},{D1N=6.000},{D1K=4.000},{ZGT=Fläche angeschliffen},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
T
螺纹深度
[mm]
L1
长度约为
[mm]
L2
长度约为
[mm]
GEW
重量约
[kg]
NORM
Normen
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03325-05X16
03325-05X16
16
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0019
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039770
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-05X20
03325-05X20
20
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0025
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039787
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-05X24
03325-05X24
24
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0032
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039794
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-05X28
03325-05X28
28
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0037
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039800
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-05X32
03325-05X32
32
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0041
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039817
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-05X36
03325-05X36
36
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0049
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039824
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-05X40
03325-05X40
40
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0055
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039831
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-05X45
03325-05X45
45
5
M 3
6
0.6
1.7
0.0062
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039848
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-06X16
03325-06X16
16
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0026
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039855
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-06X18
03325-06X18
18
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0028
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039862
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-06X20
03325-06X20
20
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0033
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039879
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-06X24
03325-06X24
24
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0041
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039886
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-06X28
03325-06X28
28
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0050
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039893
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-06X32
03325-06X32
32
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0059
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039909
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-06X36
03325-06X36
36
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0069
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039916
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-06X40
03325-06X40
40
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0078
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039923
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-06X45
03325-06X45
45
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0088
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039930
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-06X50
03325-06X50
50
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0097
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039947
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-06X55
03325-06X55
55
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0011
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039954
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-06X60
03325-06X60
60
6
M 4
6
0.8
2.1
0.0122
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039961
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-08X20
03325-08X20
20
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0057
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039985
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-08X24
03325-08X24
24
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0074
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495039992
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-08X28
03325-08X28
28
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0090
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495040004
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-08X32
03325-08X32
32
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0105
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495040011
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03325-08X36
03325-08X36
36
8
M 5
8
1.0
2.6
0.0121
Normenübersicht
Yes
73181900
4059495040028
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表