您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04520 - 侧方夹紧块
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
侧方夹紧块
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/niederzugspanner/04520.prj},{NB=04520-218X2},{TYP=7},{A=18},{D2=12.5},{L1=190},{L2=72},{L3=40},{B=48},{H1=38},{H2=40},{H3=16},{H4=62},{S=4},{F=7.0},{GEW=0.8870},{EAN=4059495050287},{EN=28.000},{AN=17.500},{HN=20.000},{KN=10.000},{KH=12.000},{KD=18.000},{D=12.000},{NDM=12},{ST=1.75},{SWK=10.000},{BEST=04520-218X2},{AUSF=Linksausführung},{AUSF1=Prismen-Spannbacke},{FORM=GR},{D1=M 12},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格
ⁿ/ₐ
A
槽尺寸
ⁿ/ₐ
D1
螺纹直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L1
总长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
S
夹紧路径
[mm]
F
夹持力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04520-110X1
04520-110X1
左侧规格
平头夹钳
10
M 8
8.4
132
50
32
32
20
30
8
40
3
3.5
0.2651
Yes
84662080
4059495050157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-110X2
04520-110X2
左侧规格
棱柱夹钳
10
M 8
8.4
132
50
32
32
20
30
8
40
3
3.5
0.2671
Yes
84662080
4059495050164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-112X1
04520-112X1
左侧规格
平头夹钳
12
M 8
8.4
132
50
32
32
20
30
8
40
3
3.5
0.2757
Yes
84662080
4059495050171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-112X2
04520-112X2
左侧规格
棱柱夹钳
12
M 8
8.4
132
50
32
32
20
30
8
40
3
3.5
0.2701
Yes
84662080
4059495050188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-114X1
04520-114X1
左侧规格
平头夹钳
14
M 8
8.4
132
50
32
32
20
30
8
40
3
3.5
0.2888
Yes
84662080
4059495050195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-114X2
04520-114X2
左侧规格
棱柱夹钳
14
M 8
8.4
132
50
32
32
20
30
8
40
3
3.5
0.3004
Yes
84662080
4059495050201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-212X1
04520-212X1
左侧规格
平头夹钳
12
M 12
12.5
190
72
40
48
38
60
16
62
4
7.0
0.8914
Yes
84662080
4059495050218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-212X2
04520-212X2
左侧规格
棱柱夹钳
12
M 12
12.5
190
72
40
48
38
60
16
62
4
7.0
0.9016
Yes
84662080
4059495050225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-214X1
04520-214X1
左侧规格
平头夹钳
14
M 12
12.5
190
72
40
48
38
40
16
62
4
7.0
0.8637
Yes
84662080
4059495050232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-214X2
04520-214X2
左侧规格
棱柱夹钳
14
M 12
12.5
190
72
40
48
38
40
16
62
4
7.0
0.8489
Yes
84662080
4059495050249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-216X1
04520-216X1
左侧规格
平头夹钳
16
M 12
12.5
190
72
40
48
38
40
16
62
4
7.0
0.8698
Yes
84662080
4059495050256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-216X2
04520-216X2
左侧规格
棱柱夹钳
16
M 12
12.5
190
72
40
48
38
40
16
62
4
7.0
0.8664
Yes
84662080
4059495050263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-218X1
04520-218X1
左侧规格
平头夹钳
18
M 12
12.5
190
72
40
48
38
40
16
62
4
7.0
0.8870
Yes
84662080
4059495050270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-218X2
04520-218X2
左侧规格
棱柱夹钳
18
M 12
12.5
190
72
40
48
38
40
16
62
4
7.0
0.8870
Yes
84662080
4059495050287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-310X1
04520-310X1
右侧规格
平头夹钳
10
M 8
8.4
132
50
32
32
20
30
8
40
3
3.5
0.2800
Yes
84662080
4059495050294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-310X2
04520-310X2
右侧规格
棱柱夹钳
10
M 8
8.4
132
50
32
32
20
30
8
40
3
3.5
0.2777
Yes
84662080
4059495050300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-312X1
04520-312X1
右侧规格
平头夹钳
12
M 8
8.4
132
50
32
32
20
30
8
40
3
3.5
0.2882
Yes
84662080
4059495050317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-312X2
04520-312X2
右侧规格
棱柱夹钳
12
M 8
8.4
132
50
32
32
20
30
8
40
3
3.5
0.2876
Yes
84662080
4059495050324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-314X1
04520-314X1
右侧规格
平头夹钳
14
M 8
8.4
132
50
32
32
20
30
8
40
3
3.5
0.3044
Yes
84662080
4059495050331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-314X2
04520-314X2
右侧规格
棱柱夹钳
14
M 8
8.4
132
50
32
32
20
30
8
40
3
3.5
0.3000
Yes
84662080
4059495050348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-412X1
04520-412X1
右侧规格
平头夹钳
12
M 12
12.5
190
72
40
48
38
60
16
62
4
7.0
0.8915
Yes
84662080
4059495050355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-412X2
04520-412X2
右侧规格
棱柱夹钳
12
M 12
12.5
190
72
40
48
38
60
16
62
4
7.0
0.8837
Yes
84662080
4059495050362
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-414X1
04520-414X1
右侧规格
平头夹钳
14
M 12
12.5
190
72
40
48
38
40
16
62
4
7.0
0.8388
Yes
84662080
4059495050379
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-414X2
04520-414X2
右侧规格
棱柱夹钳
14
M 12
12.5
190
72
40
48
38
40
16
62
4
7.0
0.8600
Yes
84662080
4059495050386
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04520-416X1
04520-416X1
右侧规格
平头夹钳
16
M 12
12.5
190
72
40
48
38
40
16
62
4
7.0
0.8578
Yes
84662080
4059495050393
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表