您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04088 - 压板,曲柄式,钢制
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
压板
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spanneisen/04088.prj},{NB=04088-10010},{BEST=04088-10010},{A=45},{B=80},{D=10.2},{E=17.0},{E1=4.0},{H=35.0},{L=135},{L1=30},{L2=10},{L3=20.0},{L4=6.0},{KRAFT=13.90},{GEW=0.3767},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059495044057},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
长度
[mm]
D
宽度
[mm]
E
高度
[mm]
E1
高度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
宽度
[mm]
L2
宽度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
高度
[mm]
KRAFT
夹持力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04088-06005
04088-06005
28
32
6.2
7.5
2.5
18.5
67
20
6
12.5
4.0
4.82
0.0593
Yes
84662080
4059495044002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04088-06010
04088-06010
28
50
6.2
10.5
2.5
21.5
85
20
6
12.5
4.0
4.82
0.0912
Yes
84662080
4059495044019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04088-08005
04088-08005
28
32
8.2
7.5
2.5
18.5
67
20
6
12.5
4.0
8.77
0.0528
Yes
84662080
4059495044026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04088-08010
04088-08010
28
50
8.2
10.5
2.5
21.5
85
20
6
12.5
4.0
8.77
0.0810
Yes
84662080
4059495044033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04088-10005
04088-10005
45
50
10.2
12.0
4.0
30.0
105
30
10
20.0
6.0
13.90
0.2287
Yes
84662080
4059495044040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04088-10010
04088-10010
45
80
10.2
17.0
4.0
35.0
135
30
10
20.0
6.0
13.90
0.3767
Yes
84662080
4059495044057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04088-12005
04088-12005
45
50
12.2
12.0
4.0
30.0
105
30
10
20.0
6.0
20.20
0.2126
Yes
84662080
4059495044064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04088-12010
04088-12010
45
80
12.2
17.0
4.0
35.0
135
30
10
20.0
6.0
20.20
0.3419
Yes
84662080
4059495044071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04088-16005
04088-16005
72
80
16.2
19.0
7.0
48.0
168
48
16
32.0
9.5
37.80
0.9248
Yes
84662080
4059495044088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04088-16010
04088-16010
72
128
16.2
27.0
7.0
56.0
216
48
16
32.0
9.5
37.80
1.5020
Yes
84662080
4059495044095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04088-20005
04088-20005
72
80
20.2
19.0
7.0
48.0
168
48
16
32.0
9.5
58.80
0.8551
Yes
84662080
4059495044101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04088-20010
04088-20010
72
128
20.2
27.0
7.0
56.0
216
48
16
32.0
9.5
58.80
1.3830
Yes
84662080
4059495044118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表