您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
12002 - 圆形气缸 DIN ISO 6432 磁性活塞双重作用
norelem
装配系统
12000 气缸
气缸
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/montagesysteme/gurppe_12000/pneumatikzylinder/12002.prj},{NB=12002-0200800},{ZYLINDER=20},{D1=8},{D3=8},{D4=22},{D5=21.3},{D6=27},{E=25.5},{E1=16},{H=8},{L=191},{L1=20},{L2=24},{L3=20},{L4=18.5},{L5=1.5},{L6=147},{L7=175},{L8=12},{P1=131.5},{P2=32},{SW=7},{SW1=27},{KK=172},{RKRAFT=142},{GEW=0.2271},{EAN=4059495509068},{ST=1.250},{NDM=8.000},{NDM1=22.000},{NDM2=9.728},{SX=80.000},{XA=2.000},{XB=19.700},{XC=0.200},{XD=12.700},{XE=68.000},{XF=3.500},{XG=28.000},{XH=35.500},{XI=13.000},{XJ=4.000},{BEST=12002-020080},{D=M8},{D2=M22X1,5},{P=G1/8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84123100},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ZYLINDER
气缸 Ø
[mm]
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
E
间距
[mm]
E1
间距
[mm]
H
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
L5
长度
[mm]
L6
长度
[mm]
L7
长度
[mm]
L8
长度
[mm]
P
螺纹
[mm]
P1
间距
[mm]
P2
间距
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
KK
压力 6 bar 下的活塞力 (N)
[N]
RKRAFT
回力 气压6bar (N)
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
12002-010010
12002-010010
10
M4
4
M12X1,5
4
12
11.3
16
15.0
8
7
84
12
16
12
11.0
1.0
56
74
6
M5
46.0
21
0
19
40
32
0.0452
Yes
84123100
4059495508962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-010025
12002-010025
10
M4
4
M12X1,5
4
12
11.3
16
15.0
8
7
99
12
16
12
11.0
1.0
71
89
6
M5
61.0
21
0
19
40
32
0.0495
Yes
84123100
4059495508979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-012010
12002-012010
12
M6
6
M16X1,5
6
16
11.3
19
18.0
12
5
98
16
22
18
16.5
1.5
58
85
9
M5
48.0
27
5
22
54
37
0.0722
Yes
84123100
4059495508986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-012025
12002-012025
12
M6
6
M16X1,5
6
16
11.3
19
18.0
12
5
113
16
22
18
16.5
1.5
73
100
9
M5
63.0
27
5
22
54
37
0.0783
Yes
84123100
4059495508993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-016010
12002-016010
16
M6
6
M16X1,5
6
16
17.3
19
18.0
12
5
103
16
22
18
16.5
1.5
63
92
9
M5
54.0
27
5
22
105
88
0.0908
Yes
84123100
4059495509006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-016025
12002-016025
16
M6
6
M16X1,5
6
16
17.3
19
18.0
12
5
118
16
22
18
16.5
1.5
78
107
9
M5
69.0
27
5
22
105
88
0.0981
Yes
84123100
4059495509013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-016050
12002-016050
16
M6
6
M16X1,5
6
16
17.3
19
18.0
12
5
143
16
22
18
16.5
1.5
103
132
9
M5
94.0
27
5
22
105
88
0.1117
Yes
84123100
4059495509020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020010
12002-020010
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
121
20
24
20
18.5
1.5
77
105
12
G1/8
61.5
32
7
27
172
142
0.1780
Yes
84123100
4059495509037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020025
12002-020025
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
136
20
24
20
18.5
1.5
92
120
12
G1/8
76.5
32
7
27
172
142
0.1894
Yes
84123100
4059495509044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020050
12002-020050
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
161
20
24
20
18.5
1.5
117
145
12
G1/8
101.5
32
7
27
172
142
0.2076
Yes
84123100
4059495509051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020080
12002-020080
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
191
20
24
20
18.5
1.5
147
175
12
G1/8
131.5
32
7
27
172
142
0.2271
Yes
84123100
4059495509068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020100
12002-020100
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
211
20
24
20
18.5
1.5
167
195
12
G1/8
151.5
32
7
27
172
142
0.2422
Yes
84123100
4059495509075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020125
12002-020125
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
236
20
24
20
18.5
1.5
192
220
12
G1/8
176.5
32
7
27
172
142
0.2601
Yes
84123100
4059495509082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020160
12002-020160
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
271
20
24
20
18.5
1.5
227
255
12
G1/8
211.5
32
7
27
172
142
0.2866
Yes
84123100
4059495509099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-020200
12002-020200
20
M8
8
M22X1,5
8
22
21.3
27
25.5
16
8
311
20
24
20
18.5
1.5
267
295
12
G1/8
251.5
32
7
27
172
142
0.3127
Yes
84123100
4059495509105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025010
12002-025010
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
128
22
28
22
20.5
1.5
78
114
12
G1/8
62.0
36
9
27
265
218
0.2520
Yes
84123100
4059495509112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025025
12002-025025
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
143
22
28
22
20.5
1.5
93
129
12
G1/8
77.0
36
9
27
265
218
0.2687
Yes
84123100
4059495509129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025050
12002-025050
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
168
22
28
22
20.5
1.5
118
154
12
G1/8
102.0
36
9
27
265
218
0.2967
Yes
84123100
4059495509136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025080
12002-025080
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
198
22
28
22
20.5
1.5
148
184
12
G1/8
132.0
36
9
27
265
218
0.3290
Yes
84123100
4059495509143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025100
12002-025100
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
218
22
28
22
20.5
1.5
168
204
12
G1/8
152.0
36
9
27
265
218
0.3507
Yes
84123100
4059495509150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025125
12002-025125
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
243
22
28
22
20.5
1.5
193
229
12
G1/8
177.0
36
9
27
265
218
0.3784
Yes
84123100
4059495509167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025160
12002-025160
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
278
22
28
22
20.5
1.5
228
264
12
G1/8
212.0
36
9
27
265
218
0.4167
Yes
84123100
4059495509174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
12002-025200
12002-025200
25
M10X1,25
10
M22X1,5
8
22
26.5
30
28.5
16
8
318
22
28
22
20.5
1.5
268
304
12
G1/8
252.0
36
9
27
265
218
0.4631
Yes
84123100
4059495509181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表