您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27656 - 角接头的球面轴颈 DIN 71803
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
角形接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/winkelgelenke/27656.prj},{NB=27656-1310},{BEST=27656-1310},{FORM=B},{AUSF=lang, mit Nietzapfen},{D1=13},{D2=-},{D3=13},{D5=8},{D6=8},{L2=16.5},{L3=13},{L5=1.5},{L6=5.3},{L7=10.0},{SW=0},{GEW=0.0168},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495255521},{TYP=2.0},{NDM=0.000},{ST=0.00},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
L5
最小长度
[mm]
L6
最大长度
[mm]
L7
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27656-0840
27656-0840
B
短款,带铆钉销
8
-
8
5
5
10.2
9
1.2
4.0
4.0
0
0.0038
Yes
73181520
4059495255453
27656-1045
27656-1045
B
短款,带铆钉销
10
-
10
6
6
12.5
11
1.2
4.0
4.5
0
0.0072
Yes
73181520
4059495255484
27656-1305
27656-1305
B
短款,带铆钉销
13
-
13
8
8
16.5
13
1.5
5.3
5.0
0
0.0147
Yes
73181520
4059495255507
27656-1606
27656-1606
B
短款,带铆钉销
16
-
16
10
10
20.0
16
2.5
7.3
6.0
0
0.0274
Yes
73181520
4059495255538
27656-0875
27656-0875
B
长款,带铆钉销
8
-
8
5
5
10.2
9
1.2
4.0
7.5
0
0.0040
Yes
73181520
4059495255460
27656-1080
27656-1080
B
长款,带铆钉销
10
-
10
6
6
12.5
11
1.2
4.0
8.0
0
0.0079
Yes
73181520
4059495255491
27656-1310
27656-1310
B
长款,带铆钉销
13
-
13
8
8
16.5
13
1.5
5.3
10.0
0
0.0168
Yes
73181520
4059495255521
27656-1613
27656-1613
B
长款,带铆钉销
16
-
16
12
10
20.0
16
2.5
7.3
13.0
0
0.0314
Yes
73181520
4059495255569
27656-1918
27656-1918
B
长款,带铆钉销
19
-
19
16
14
28.0
20
5.0
10.8
18.0
0
0.0640
Yes
73181520
4059495255590
27656-0805
27656-0805
C
带螺纹销和 SW
8
M 5
8
5
0
10.2
9
1.2
4.0
0.0
7
0.0044
Yes
73181520
4059495255446
27656-1006
27656-1006
C
带螺纹销和 SW
10
M 6
10
6
0
12.5
11
1.2
4.0
0.0
8
0.0082
Yes
73181520
4059495255477
27656-1308
27656-1308
C
带螺纹销和 SW
13
M 8
13
8
0
16.5
13
1.5
5.3
0.0
11
0.0179
Yes
73181520
4059495255514
27656-1610
27656-1610
C
带螺纹销和 SW
16
M 10
16
10
0
20.0
16
2.5
7.3
0.0
13
0.0332
Yes
73181520
4059495255545
27656-1612
27656-1612
C
带螺纹销和 SW
16
M 12
16
12
0
20.0
16
2.5
7.3
0.0
13
0.0374
Yes
73181520
4059495255552
27656-1914
27656-1914
C
带螺纹销和 SW
19
M 14 x 1.5
19
14
0
28.0
20
5.0
10.8
0.0
16
0.0702
Yes
73181520
4059495255583
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表