您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
GL57UHB,GL57UHW,GL57UMB,GL57UMW,GL57DHR,GL57SMR,GL58UHB,GL58UHW,GL58UMB,GL58UMW,GL58SMR,GL59UHB,GL59UHW,GL59UMB,GL59UMW,GL59DHR,GL59SMR,GL60UHB,GL60UHW,GL60UMB,GL60UMW,GL60SMR - 包膠軸承外螺紋標準加長圓柱型
PRiCi FA
傳送部品
滾輪·傳送類零件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c14/gl57uhb.prj},{NB=GL58SMR3-12},{LV1=SUS440C},{LV2=Standard external thread type},{MAT=silica gel},{HN=Shaw A70},{SUR=Light gray},{CODE=GL58SMR},{VAR02=3},{VAR04=12},{AF061=4},{FIX95=PDF},{FIX99=0.83,0.83,0.83,0.00},{LV3=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
軸承材質
ⁿ/ₐ
LV2
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
HN
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
M(粗牙螺紋)
ⁿ/ₐ
FIX04
F
[mm]
FIX06
容許負載
[N]
FIX08
B
[mm]
FIX10
Da
[mm]
FIX12
B1
[mm]
FIX14
r(min.)
[mm]
FIX16
G
[mm]
FIX18
使用軸承
ⁿ/ₐ
GL57UHB3-12
GL57UHB3-12
SUJ2
標準外螺紋型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
GL57UHB
M3
4
34
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL57UHW3-12
GL57UHW3-12
SUJ2
標準外螺紋型
聚氨酯
肖氏A90
白色
GL57UHW
M3
4
34
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL57UMB3-12
GL57UMB3-12
SUJ2
標準外螺紋型
聚氨酯
肖氏A70
黑色
GL57UMB
M3
4
10
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL57UMW3-12
GL57UMW3-12
SUJ2
標準外螺紋型
聚氨酯
肖氏A70
白色
GL57UMW
M3
4
10
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL57DHR3-12
GL57DHR3-12
SUJ2
標準外螺紋型
制電性聚氨酯
肖氏A90
深灰色
GL57DHR
M3
4
34
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL57SMR3-12
GL57SMR3-12
SUJ2
標準外螺紋型
矽膠
肖氏A70
浅灰色
GL57SMR
M3
4
10
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL58UHB3-12
GL58UHB3-12
SUS440C
標準外螺紋型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
GL58UHB
M3
4
34
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL58UHW3-12
GL58UHW3-12
SUS440C
標準外螺紋型
聚氨酯
肖氏A90
白色
GL58UHW
M3
4
34
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL58UMB3-12
GL58UMB3-12
SUS440C
標準外螺紋型
聚氨酯
肖氏A70
黑色
GL58UMB
M3
4
10
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL58UMW3-12
GL58UMW3-12
SUS440C
標準外螺紋型
聚氨酯
肖氏A70
白色
GL58UMW
M3
4
10
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL58SMR3-12
GL58SMR3-12
SUS440C
標準外螺紋型
矽膠
肖氏A70
浅灰色
GL58SMR
M3
4
10
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL59UHB3-12
GL59UHB3-12
SUJ2
加長外螺紋型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
GL59UHB
M3
6
34
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL59UHW3-12
GL59UHW3-12
SUJ2
加長外螺紋型
聚氨酯
肖氏A90
白色
GL59UHW
M3
6
34
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL59UMB3-12
GL59UMB3-12
SUJ2
加長外螺紋型
聚氨酯
肖氏A70
黑色
GL59UMB
M3
6
10
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL59UMW3-12
GL59UMW3-12
SUJ2
加長外螺紋型
聚氨酯
肖氏A70
白色
GL59UMW
M3
6
10
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL59DHR3-12
GL59DHR3-12
SUJ2
加長外螺紋型
制電性聚氨酯
肖氏A90
深灰色
GL59DHR
M3
6
34
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL59SMR3-12
GL59SMR3-12
SUJ2
加長外螺紋型
矽膠
肖氏A70
浅灰色
GL59SMR
M3
6
10
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL60UHB3-12
GL60UHB3-12
SUS440C
加長外螺紋型
聚氨酯
肖氏A90
黑色
GL60UHB
M3
6
34
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL60UHW3-12
GL60UHW3-12
SUS440C
加長外螺紋型
聚氨酯
肖氏A90
白色
GL60UHW
M3
6
34
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL60UMB3-12
GL60UMB3-12
SUS440C
加長外螺紋型
聚氨酯
肖氏A70
黑色
GL60UMB
M3
6
10
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL60UMW3-12
GL60UMW3-12
SUS440C
加長外螺紋型
聚氨酯
肖氏A70
白色
GL60UMW
M3
6
10
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
GL60SMR3-12
GL60SMR3-12
SUS440C
加長外螺紋型
矽膠
肖氏A70
浅灰色
GL60SMR
M3
6
10
3
7
0
0.1
1.5
683ZZ
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表