您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Compact enclosure HD, two-door - Hygienic Design
Rittal
机柜系统
卫生型设计
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/hygienic_design/kompakt_hd_zweituerig_asmtab.prj},{NB=1318.600 (2)},{BEST=1318.600},{BEM=1},{TYP=2},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=2},{INFOWWW=Webseite},{BEZ1=Kompakt-Schaltschrank HD},{BEZ2=Edelstahl 1.4301},{BEZ3=zweitürig},{B=1010},{H1=1050},{H2=1280},{T=400},{F=945},{G=975},{GEW=82.000},{B1=810},{B2=760},{B3=0},{B4=790},{H3=960},{H4=280},{H5=800},{H6=993},{T1=300},{T2=307},{T3=258},{F1=0},{F2=0},{G1=0},{G2=0},{S=1.50},{VER=3},{VERS=6},{PPATH=assemblies/kompakt_hd_zweituerig_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s171},{CNSECLASS51=27-18-01-02},{CNSECLASS70=27-18-01-01},{CNSECLASS80=27-18-01-01},{CNSETIM40=EC000058}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
深度
[mm]
F
安装板宽度
[mm]
G
安装板高度
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
1318.600 (2)
1318.600
Compact enclosures HD
Stainless steel 1.4301
1010
1050
1280
400
945
975
27-18-01-02
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000058
1319.600 (2)
1319.600
Compact enclosures HD
Stainless steel 1.4301
1010
1250
1480
400
945
1175
27-18-01-02
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000058
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表