您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
N0020200 - U-Nut (Stainless)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
Locknut
Powered by
CAD模型選擇
{sunco/locknut/n0020200_u_nut.prj},{NB=N0-02-0200-01800000},{IDNR=},{CNSORDERNO=N0-02-0200-01800000},{S=M18},{NDM=18},{P=2.50},{SW=27.0},{TSW=0 -0.35},{H=16.0},{TH=±0.5},{M=14.0},{TYPE=Type-1},{KDM=15.294}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
TSW
Tolerance Width across flats
[mm]
H
Height
[mm]
TH
Tolerance Height
[mm]
M
Thread length
[mm]
N0-02-0200-00300000
N0-02-0200-00300000
M3
0.50
5.5
0 -0.2
3.2
±0.3
2.7
N0-02-0200-00400000
N0-02-0200-00400000
M4
0.70
7.0
0 -0.2
3.8
±0.3
3.0
N0-02-0200-00500000
N0-02-0200-00500000
M5
0.80
8.0
0 -0.2
4.6
±0.3
3.9
N0-02-0200-00600000
N0-02-0200-00600000
M6
1.00
10.0
0 -0.2
5.1
±0.3
4.2
N0-02-0200-00800000
N0-02-0200-00800000
M8
1.25
13.0
0 -0.25
7.3
±0.4
6.1
N0-02-0200-01000000
N0-02-0200-01000000
M10
1.50
17.0
0 -0.25
8.3
±0.4
7.1
N0-02-0200-01200000
N0-02-0200-01200000
M12
1.75
19.0
0 -0.35
10.5
±0.4
9.0
N0-02-0200-01400000
N0-02-0200-01400000
M14
2.00
22.0
0 -0.35
12.5
±0.5
11.0
N0-02-0200-01600000
N0-02-0200-01600000
M16
2.00
24.0
0 -0.35
14.5
±0.5
13.0
N0-02-0200-01800000
N0-02-0200-01800000
M18
2.50
27.0
0 -0.35
16.0
±0.5
14.0
N0-02-0200-02000000
N0-02-0200-02000000
M20
2.50
30.0
0 -0.35
17.5
±0.5
15.4
N0-02-0200-02200000
N0-02-0200-02200000
M22
2.50
32.0
0 -0.4
19.5
±0.6
17.2
N0-02-0200-02400000
N0-02-0200-02400000
M24
3.00
36.0
0 -0.4
21.5
±0.6
18.8
N0-02-0200-02700000
N0-02-0200-02700000
M27
3.00
41.0
0 -0.4
24.0
±0.6
21.2
N0-02-0200-03000000
N0-02-0200-03000000
M30
3.50
46.0
0 -0.4
27.0
±0.8
24.0
N0-02-0200-03300000
N0-02-0200-03300000
M33
3.50
50.0
0 -0.4
29.5
±0.8
26.5
N0-02-0200-03600000
N0-02-0200-03600000
M36
4.00
55.0
0 -0.45
32.5
±1
29.5
N0-02-0200-03900000
N0-02-0200-03900000
M39
4.00
60.0
0 -0.45
35.0
±1
31.8
N0-02-0200-04200000
N0-02-0200-04200000
M42
4.50
65.0
0 -0.45
38.0
±1.5
34.5
N0-02-0200-04500000
N0-02-0200-04500000
M45
4.50
70.0
0 -0.45
40.0
±1.5
36.0
N0-02-0200-04800000
N0-02-0200-04800000
M48
5.00
75.0
0 -0.45
42.0
±1.5
38.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表