您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
法兰式-重负荷型HSR-A型
THK
直线运动系统
LM滚动导轨
LM滚动导轨
LM滚动导轨HSR型
4螺孔型
Powered by
CAD模型選擇
{thk/linear_motion_systems/lm_guide/lm_guide/lm_guide_hsr/four_taped_hole_type/hsr_a_asmtab.prj},{NB=HSR85A1SS-1530L_G45_0_B-PT18_642-2_0_0_0_1_},{PD=1530},{L1=178.60},{L3=30.000},{LEND=8190.00},{LPORM=225.00},{LPORX=1000.00},{LTR=245.60},{F=180.00},{D1=24.00},{D2=35.00},{HM=28.00},{MAXL=3000.00},{GA=45.00},{H3=16.00},{ND=9.000},{ND100=85},{XY=1},{SHOW=1},{MN=HSR85A},{INFO=Infotext},{INFO1=Infotext},{PPATH=hsr_a/hsr_a_asmtpl.prj},{NOTE2=If you hope to avoid collision between LM block mounting hole and the mounting bolt, select \"Nominal diameter of the female screw\" with the above selection.},{NOB=1},{QZ=},{SO=SS},{RADC=},{L=1530.0},{ACCG=},{G=},{GX=45},{NR=},{POR=0},{GPJ=B-PT1/8},{TAPH=},{P1=642.2},{P2=0},{P3=0},{P4=0},{TH=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MN
公称型号
ⁿ/ₐ
GX2
Length g
[mm]
NOTE
Note 1
ⁿ/ₐ
RC1
拼接数
ⁿ/ₐ
NOTE2
About Shape of Mounting hole (Note 2
ⁿ/ₐ
HSR85A1SS+1530L (G45g45, ...
HSR85A
45.00
-
If you hope to avoid coll...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表