您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Stainess Steel 45 Angled Liquidtight Conduit Connectors - 105°C Max.
ABB Installation Products
Conduit and Cable Fittings
Liquidtight Flexible Metal Conduit Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{thomas_betts/fittings/liuqid_flex_fittings/stainless_steel_45_asmtab.prj},{NB=5343SST},{CN=5343SST},{SIZE=0.75000000},{A=2.32},{L1=0.90600},{L2=0.90600},{DIA=1.09800},{HOLE1=0.84600},{HOLE2=1.13400},{NPTLENGTH=0.59100},{SNUT=1.22900},{NPTTHD=3/4-14},{WNUT=0.19700},{MTHD=33X1.5},{MTHDLENGTH=0.39400},{NOMSIZE=1.05000},{NOMHELP=33.00000},{P=1.50000},{SOD=0.90200},{SLIP=0.06300},{SID=0.76000},{SLENGTH=0.52000},{BHELP=1.41700},{CHELP=1.94994},{RADIUS=0.84600},{AHELP=0.34886536},{PPATH=parts/dako_parts/stainless_steel_45_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CN
Cat. No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Conduit Size
[Inch]
A
[Inch]
B
[Inch]
C
[Inch]
5341SST
5341SST
3/8
1.84
1.06
1.46
5342SST
5342SST
1/2
2.12
1.18
1.66
5343SST
5343SST
3/4
2.32
1.42
1.95
5344SST
5344SST
1
2.86
1.81
2.30
5345SST
5345SST
1 1/4
3.33
2.13
2.72
5346SST
5346SST
1 1/2
3.94
2.48
3.13
5347SST
5347SST
2
5.20
3.35
4.43
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表