您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
English
5888 - RUBBER WASHER
VDL
PE100
Powered by
CAD模型選擇
{vdl/8_pe100/5888_rubber_washer.prj},{NB=5880411000)},{CNSORDERNO=5880411000},{SIZE=110},{DN=100},{D=162},{D1=93},{S=3},{SDR=SDR11},{CNSQUANTITY=50},{INFO=PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter (d)
[mm]
S
Thickness
[mm]
SDR
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
5880402000)
5880402000
20
15
51
16
3
SDR11
100
5880402500)
5880402500
25
20
61
22
3
SDR11
100
5880403200)
5880403200
32
25
71
28
3
SDR11
100
5880404000)
5880404000
40
32
82
34
3
SDR11
100
5880405000)
5880405000
50
40
92
42
3
SDR11
100
5880406300)
5880406300
63
50
107
53
3
SDR11
50
5880406301)
5880406301
63
50
107
58
3
SDR17
50
5880407500)
5880407500
75
65
127
63
3
SDR11
50
5880407501)
5880407501
75
65
127
69
3
SDR17
50
5880409000)
5880409000
90
80
142
76
3
SDR11
50
5880409001)
5880409001
90
80
142
84
3
SDR17
50
5880411000)
5880411000
110
100
162
93
3
SDR11
50
5880411001)
5880411001
110
100
162
100
3
SDR17
50
5880412500)
5880412500
125
125
162
105
3
SDR11
10
5880412501)
5880412501
125
125
162
114
3
SDR17
10
5880414000)
5880414000
140
125
192
117
3
SDR11
10
5880414001)
5880414001
140
125
192
127
3
SDR17
10
5880416000)
5880416000
160
150
218
135
3
SDR11
10
5880416001)
5880416001
160
150
218
146
3
SDR17
10
5880418000)
5880418000
180
175
218
151
3
SDR11
10
5880418001)
5880418001
180
175
218
164
3
SDR17
10
5880420000)
5880420000
200
200
273
168
3
SDR11
10
5880420001)
5880420001
200
200
273
181
3
SDR17
10
5880422500)
5880422500
225
200
273
188
3
SDR11
10
5880422501)
5880422501
225
200
273
203
3
SDR17
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表