您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
English
5119 - FLANGE ADAPTOR LONG SDR17
VDL
PE100
Powered by
CAD模型選擇
{vdl/8_pe100/pe100_long_sdr17.prj},{NB=5119712501_(mechanical_high)},{CNSORDERNO=5119712501},{DESC=VLK 125 PE100 LANG SDR17},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D=125},{D1=158},{D2=129},{B=25},{L=123},{Z=172},{E=7.4},{CNSQUANTITY=12},{CNSMASS=666},{INFO=PDF}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
L
Length
[mm]
Z
Length
[mm]
E
Thickness
[mm]
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASS
Weight
[g]
5119706301
5119706301
63
102
74
14
87
123
3.8
10
171
5119707501
5119707501
75
122
88
16
89
127
4.5
5
262
5119709001
5119709001
90
138
103
17
102
142
5.4
10
371
5119711001
5119711001
110
158
122
18
121
162
6.6
18
551
5119712501
5119712501
125
158
129
25
123
172
7.4
12
666
5119714001
5119714001
140
188
152
25
131
183
8.3
8
982
5119716001
5119716001
160
212
175
25
144
200
9.5
4
1352
5119718001
5119718001
180
212
184
30
142
201
10.7
4
1474
5119720001
5119720001
200
268
232
32
137
204
11.9
1
2363
5119722501
5119722501
225
268
235
32
141
207
13.4
1
2399
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表