您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
2.1 - Bushings without flange
voestalpine
2. Bushings without flange
Powered by
CAD模型選擇
{voest/02_buechsen_ohne_bund/02_01.prj},{NB=VA_Buechse_16811},{IDENTNR=16811},{D=38},{D1=48},{L1=3},{R=2},{L=40},{GEWICHT=0.16},{CTN=84833080},{BMW1=},{BMW2=},{FIBRO1=2052.70.038.048.040},{SANKYO1=SOB 384840},{GSB=},{FORD1=},{GM1=},{FIBBRO2=},{FORD2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDENTNR
Code-No. WF 750/1A
ⁿ/ₐ
D
Inner diameter Ød F7
[mm]
D1
Outer diameter Ød1 m6
[mm]
L1
Length L1
[mm]
R
Radius r
[mm]
L
Length L -0.3/-0.1
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
14572
14572
8
11
1
1
14
0.01
84833080
17004
17004
8
11
1
1
15
0.01
84833080
19604
19604
8
12
1
1
8
0.01
84833080
15356
15356
8
12
1
1
10
0.01
84833080
14444
14444
8
12
1
1
12
0.01
84833080
15573
15573
8
12
1
1
15
0.01
84833080
15937
15937
10
14
1
1
8
0.01
84833080
15294
15294
10
14
1
1
10
0.01
84833080
15423
15423
10
14
1
1
12
0.01
84833080
14764
14764
10
14
1
1
15
0.01
84833080
15293
15293
10
14
1
1
20
0.02
84833080
19605
19605
10
15
1
1
10
0.01
84833080
15588
15588
12
16
2
1
10
0.01
84833080
14445
14445
12
16
2
1
12
0.01
84833080
13832
13832
12
16
2
1
20
0.01
84833080
15424
15424
12
18
2
1
10
0.01
84833080
19606
19606
12
18
2
1
12
0.01
84833080
14996
14996
12
18
2
1
15
0.02
84833080
17000
17000
12
18
2
1
16
0.02
84833080
17001
17001
12
18
2
1
20
0.02
84833080
17002
17002
12
18
2
1
25
0.02
84833080
17003
17003
12
18
2
1
30
0.04
84833080
15425
15425
13
19
2
1
10
0.01
84833080
61507
61507
13
19
2
1
15
0.02
84833080
15355
15355
13
19
2
1
16
0.01
84833080
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表