您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
MDD01 08 - 悬臂销·外螺纹安装·带挡圈槽标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A5-悬臂销/铰链销
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a5/mdd01_08.prj},{NB=MDD02-30A-Y4-F10},{CODE=MDD02},{TYPE=A-B-C},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=30A},{D=30},{DTHE=-0.007/-0.020},{Y=4},{YPOOL=[4:65/1]},{F=10},{FTHE=+0.1/0},{FPOOL=[10:160/1]},{H=36},{W=32},{WTHE=0/-0.3},{M=M16},{MPOOL=16},{DD=28.6},{DDTHE=0/-0.210},{MM=1.65},{GG=1.5},{RR=0.2},{FF=13.8},{ZZYC=0},{ZZWC=0},{ZZME=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTHE
D公差
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
MDD01-3-Y2-F3
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
3
3
-0.002/-0.010
7
5
M3
2.0
0.50
2
MDD01-3A-Y2-F3
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
3A
3
-0.002/-0.010
11
9
M3
2.0
0.50
2
MDD01-4-Y2-F3
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
4
4
-0.004/-0.014
8
6
M4
3.0
0.70
2
MDD01-4A-Y2-F3
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
4A
4
-0.004/-0.014
12
10
M4
3.0
0.70
2
MDD01-5-Y2-F3
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
5
5
-0.004/-0.014
9
7
M5
4.0
0.70
2
MDD01-5A-Y2-F3
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
5A
5
-0.004/-0.014
13
11
M5
4.0
0.70
2
MDD01-6-Y2-F5
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
6
6
-0.004/-0.014
10
8
M6
5.0
0.70
2
MDD01-6A-Y2-F5
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
6A
6
-0.004/-0.014
14
12
M6
5.0
0.70
2
MDD01-8-Y2-F5
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
8
8
-0.005/-0.016
12
10
M8
7.0
0.90
3
MDD01-8A-Y2-F5
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
8A
8
-0.005/-0.016
16
14
M8
7.0
0.90
3
MDD01-10-Y2-F5
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
10
10
-0.005/-0.016
15
13
M10
9.6
1.15
3
MDD01-10A-Y2-F5
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
10A
10
-0.005/-0.016
20
17
M10
9.6
1.15
3
MDD01-12-Y2-F10
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
12
12
-0.006/-0.019
17
14
M12
11.5
1.15
4
MDD01-13-Y2-F10
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
13
13
-0.006/-0.019
18
15
M12
12.4
1.15
4
MDD01-15-Y2-F10
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
15
15
-0.006/-0.019
20
17
M12
14.3
1.15
4
MDD01-16-Y2-F10
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
16
16
-0.006/-0.019
21
18
M12
15.2
1.15
4
MDD01-17-Y2-F10
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
17
17
-0.006/-0.019
22
19
M12
16.2
1.15
4
MDD01-18-Y2-F10
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
18
18
-0.006/-0.019
23
20
M12
17.0
1.35
4
MDD01-20-Y4-F10
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
20
20
-0.007/-0.022
26
24
M20
19.0
1.35
4
MDD01-20A-Y4-F10
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
20A
20
-0.007/-0.022
26
24
M16
19.0
1.35
4
MDD01-22-Y4-F10
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
22
22
-0.007/-0.022
28
24
M20
21.0
1.35
5
MDD01-22A-Y4-F10
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
22A
22
-0.007/-0.022
28
24
M16
21.0
1.35
5
MDD01-25-Y4-F10
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
25
25
-0.007/-0.022
31
27
M20
23.9
1.35
5
MDD01-25A-Y4-F10
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
25A
25
-0.007/-0.022
31
27
M16
23.9
1.35
5
MDD01-30-Y4-F10
MDD01
带挡圈槽型·标准型·螺纹长度固定型
S45C
发黑
30
30
-0.007/-0.022
36
32
M20
28.6
1.65
5
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表