您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
EAF01 63 - 梯形齿同步轮·XL型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/eaf01_63.prj},{NB=EAF31-XL037-10-A-H-d4},{CODE=EAF31},{BLT=9.5(3/8inch)},{TOP=5.08},{PLM=Aluminium Alloy},{FLM=Aluminium Alloy},{SUR=Natural Anodizing},{NUT=10},{PUS=A},{SHS=H},{DD=4},{Z=0.00},{J=0},{Q=0.00},{R=0.00},{S=0},{T=0},{ZZMC=120},{ZZMD=N/A},{M=M3},{WCWDWE=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0.0},{ZZABAC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
EAF01-XL025-10-A-H-d4
EAF01
XL025
6.4(1/4inch)
5.08
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
16.17
15.66
0
24.0
12.0
7.5
12.5
0
EAF02-XL025-10-A-H-d4
EAF02
XL025
6.4(1/4inch)
5.08
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
16.17
15.66
0
24.0
12.0
7.5
12.5
0
EAF03-XL025-10-A-H-d4
EAF03
XL025
6.4(1/4inch)
5.08
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
16.17
15.66
0
24.0
12.0
7.5
12.5
0
EAF12-XL025-10-A-H-d4
EAF12
XL025
6.4(1/4inch)
5.08
S45C
SPCC
发黑
16.17
15.66
0
24.0
12.0
7.5
12.5
0
EAF13-XL025-10-A-H-d4
EAF13
XL025
6.4(1/4inch)
5.08
S45C
SPCC
喷砂镀镍
16.17
15.66
0
24.0
12.0
7.5
12.5
0
EAF21-XL031-10-A-H-d4
EAF21
XL031
7.9(5/16inch)
5.08
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
16.17
15.66
0
24.0
12.0
9.0
14.0
0
EAF22-XL031-10-A-H-d4
EAF22
XL031
7.9(5/16inch)
5.08
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
16.17
15.66
0
24.0
12.0
9.0
14.0
0
EAF23-XL031-10-A-H-d4
EAF23
XL031
7.9(5/16inch)
5.08
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
16.17
15.66
0
24.0
12.0
9.0
14.0
0
EAF31-XL037-10-A-H-d4
EAF31
XL037
9.5(3/8inch)
5.08
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
16.17
15.66
0
24.0
12.0
11.0
16.0
0
EAF32-XL037-10-A-H-d4
EAF32
XL037
9.5(3/8inch)
5.08
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
16.17
15.66
0
24.0
12.0
11.0
16.0
0
EAF33-XL037-10-A-H-d4
EAF33
XL037
9.5(3/8inch)
5.08
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
16.17
15.66
0
24.0
12.0
11.0
16.0
0
EAF42-XL037-10-A-H-d4
EAF42
XL037
9.5(3/8inch)
5.08
S45C
SPCC
发黑
16.17
15.66
0
24.0
12.0
11.0
16.0
0
EAF43-XL037-10-A-H-d4
EAF43
XL037
9.5(3/8inch)
5.08
S45C
SPCC
喷砂镀镍
16.17
15.66
0
24.0
12.0
11.0
16.0
0
EAF51-XL050-10-A-H-d4
EAF51
XL050
12.7(1/2inch)
5.08
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
16.17
15.66
0
24.0
12.0
14.0
19.0
0
EAF52-XL050-10-A-H-d4
EAF52
XL050
12.7(1/2inch)
5.08
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
16.17
15.66
0
24.0
12.0
14.0
19.0
0
EAF53-XL050-10-A-H-d4
EAF53
XL050
12.7(1/2inch)
5.08
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
16.17
15.66
0
24.0
12.0
14.0
19.0
0
EAF62-XL050-10-A-H-d4
EAF62
XL050
12.7(1/2inch)
5.08
S45C
SPCC
发黑
16.17
15.66
0
24.0
12.0
14.0
19.0
0
EAF63-XL050-10-A-H-d4
EAF63
XL050
12.7(1/2inch)
5.08
S45C
SPCC
喷砂镀镍
16.17
15.66
0
24.0
12.0
14.0
19.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表