您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
EAP01 73 - 梯形齿同步轮·T5型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/eap01_73.prj},{NB=EAP33-T5150-12-A-H-d6},{CODE=EAP33},{PLT=T5150},{BLT=15},{TOP=5.0},{PLM=S45C},{FLM=SPCC},{SUR=Electroless Nickel Plating},{NUT=12},{PUS=A},{SHS=H},{DD=6},{Z=0},{J=0},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{MD=N/A},{M=-},{MC=N/A},{WCWDWE=N/A},{NUTPOOL=12,14,15,16,18,20,22,24,25,26,28,30,32,34,36,40,44,48,50,60},{MC1='N/A','N/A','MC','MC'},{MD1='N/A','N/A','MD','MD'},{MCMD='N/A','N/A'},{M3='M4'},{M4='M3,M5'},{M5='M4,M6'},{M6='M8,M5'},{M7='M6'},{WCWDWE1='N/A','N/A','WD','WD','WE','WE','WC','WC'},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZABAC=N/A},{ZZPA=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
带轮类型
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
EAP01-T5100-12-A-H-d6
EAP01
T5100
10
5.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
19.100
18.250
0
24.0
12.0
11.0
16
0.00
EAP02-T5100-12-A-H-d6
EAP02
T5100
10
5.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
19.100
18.250
0
24.0
12.0
11.0
16
0.00
EAP03-T5100-12-A-H-d6
EAP03
T5100
10
5.0
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
19.100
18.250
0
24.0
12.0
11.0
16
0.00
EAP12-T5100-12-A-H-d6
EAP12
T5100
10
5.0
S45C
SPCC
发黑
19.100
18.250
0
24.0
12.0
11.0
16
0.00
EAP13-T5100-12-A-H-d6
EAP13
T5100
10
5.0
S45C
SPCC
喷砂镀镍
19.100
18.250
0
24.0
12.0
11.0
16
0.00
EAP21-T5150-12-A-H-d6
EAP21
T5150
15
5.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
19.100
18.250
0
24.0
12.0
17.0
22
0.00
EAP22-T5150-12-A-H-d6
EAP22
T5150
15
5.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
19.100
18.250
0
24.0
12.0
17.0
22
0.00
EAP23-T5150-12-A-H-d6
EAP23
T5150
15
5.0
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
19.100
18.250
0
24.0
12.0
17.0
22
0.00
EAP32-T5150-12-A-H-d6
EAP32
T5150
15
5.0
S45C
SPCC
发黑
19.100
18.250
0
24.0
12.0
17.0
22
0.00
EAP33-T5150-12-A-H-d6
EAP33
T5150
15
5.0
S45C
SPCC
喷砂镀镍
19.100
18.250
0
24.0
12.0
17.0
22
0.00
EAP41-T5200-12-A-H-d6
EAP41
T5200
20
5.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
19.100
18.250
0
24.0
12.0
22.0
27
0.00
EAP42-T5200-12-A-H-d6
EAP42
T5200
20
5.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
19.100
18.250
0
24.0
12.0
22.0
27
0.00
EAP43-T5200-12-A-H-d6
EAP43
T5200
20
5.0
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
19.100
18.250
0
24.0
12.0
22.0
27
0.00
EAP52-T5200-12-A-H-d6
EAP52
T5200
20
5.0
S45C
SPCC
发黑
19.100
18.250
0
24.0
12.0
22.0
27
0.00
EAP53-T5200-12-A-H-d6
EAP53
T5200
20
5.0
S45C
SPCC
喷砂镀镍
19.100
18.250
0
24.0
12.0
22.0
27
0.00
EAP61-T5250-12-A-H-d6
EAP61
T5250
25
5.0
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
19.100
18.250
0
24.0
12.0
27.0
32
0.00
EAP62-T5250-12-A-H-d6
EAP62
T5250
25
5.0
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化
19.100
18.250
0
24.0
12.0
27.0
32
0.00
EAP63-T5250-12-A-H-d6
EAP63
T5250
25
5.0
铝合金
铝合金
喷砂镀镍
19.100
18.250
0
24.0
12.0
27.0
32
0.00
EAP72-T5250-12-A-H-d6
EAP72
T5250
25
5.0
S45C
SPCC
发黑
19.100
18.250
0
24.0
12.0
27.0
32
0.00
EAP73-T5250-12-A-H-d6
EAP73
T5250
25
5.0
S45C
SPCC
喷砂镀镍
19.100
18.250
0
24.0
12.0
27.0
32
0.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表