您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
ECG31 56 - 免键梯形齿同步轮·T10型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/ecg31_56.prj},{NB=ECG41-T10250-18-E-d12},{CODE=ECG41},{PLT=T10250},{BLT=25},{TOP=10.0},{PLM=A6061},{FLM=A6061},{BUM=S45C},{PLMSUR=Natural Anodizing},{FLMSUR=Natural Anodizing},{BUSUR=-},{SYZCDM=EUX11},{NUT=18},{PUS=E},{DD=12},{LUNK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
PLT
皮带种类
ⁿ/ₐ
BLT
皮带宽度
ⁿ/ₐ
TOP
齿距
ⁿ/ₐ
PLM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FLM
法兰材质
ⁿ/ₐ
BUM
衬套材质
ⁿ/ₐ
PLMSUR
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
FLMSUR
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
BUSUR
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
SYZCDM
使用轴衬代码
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
Y
[mm]
ECG31-T10150-18-E-d12
ECG31
T10150
15
10.0
A6061
A6061
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX11
57.30
55.45
61
45
17
22
29
6.5
0.0
ECG36-T10200-18-E-d12
ECG36
T10200
20
10.0
A6061
A6061
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX11
57.30
55.45
61
45
22
27
29
6.5
0.0
ECG41-T10250-18-E-d12
ECG41
T10250
25
10.0
A6061
A6061
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX11
57.30
55.45
61
45
27
32
29
6.5
0.0
ECG46-T10300-18-E-d12
ECG46
T10300
30
10.0
A6061
A6061
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX11
57.30
55.45
61
45
32
37
29
6.5
0.0
ECG51-T10400-18-E-d12
ECG51
T10400
40
10.0
A6061
A6061
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX11
57.30
55.45
61
45
43
48
29
6.5
0.0
ECG56-T10500-18-E-d12
ECG56
T10500
50
10.0
A6061
A6061
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
EUX11
57.30
55.45
61
45
53
58
29
6.5
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表