您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
ECH01 31 - 免键同步带轮 T5型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/ech01_31.prj},{NB=ECH11-T5150-24-E-d10},{CODE=ECH11},{DLLX=T5150},{PDKD=15},{CJ=5},{MAT1=Aluminum alloy},{MAT2=Aluminum alloy},{MAT3=S45C},{SUR1=Natural anodizing},{SUR2=Natural anodizing},{SUR3=-},{SYZT=See Synchronous Wheel Summary},{CS=24},{DLXZ=E},{DD=10},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
DLLX
带轮类型
ⁿ/ₐ
PDKD
皮带宽度
ⁿ/ₐ
CJ
齿距
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(带轮)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(法兰)
ⁿ/ₐ
MAT3
材质(胀套)
ⁿ/ₐ
SUR1
表面处理(带轮)
ⁿ/ₐ
SUR2
表面处理(法兰)
ⁿ/ₐ
SUR3
表面处理(胀套)
ⁿ/ₐ
SYZT
使用胀套
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
ECH01-T5100-22-E-d8
ECH01
T5100
10
5
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
见同步轮概要
35.01
34.25
40
27
11
16
ECH11-T5150-24-E-d10
ECH11
T5150
15
5
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
见同步轮概要
38.20
37.40
45
30
17
22
ECH21-T5200-24-F-d8
ECH21
T5200
20
5
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
见同步轮概要
38.20
37.40
45
30
22
27
ECH31-T5250-24-F-d8
ECH31
T5250
25
5
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
见同步轮概要
38.20
37.40
45
30
27
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表