您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
ECH51 79 - 免键同步带轮 T10型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/ech51_79.prj},{NB=ECH64-T10250-15-E-d12},{CODE=ECH64},{DLLX=T10250},{PDKD=25},{CJ=10},{MAT1=S45C},{MAT2=SPCC},{MAT3=S45C},{SUR1=Electroless nickel plating},{SUR2=Electroless nickel plating},{SUR3=Electroless nickel plating},{SYZT=See Synchronous Wheel Summary},{CS=15},{DLXZ=E},{DD=12},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
DLLX
带轮类型
ⁿ/ₐ
PDKD
皮带宽度
ⁿ/ₐ
CJ
齿距
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(带轮)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(法兰)
ⁿ/ₐ
MAT3
材质(胀套)
ⁿ/ₐ
SUR1
表面处理(带轮)
ⁿ/ₐ
SUR2
表面处理(法兰)
ⁿ/ₐ
SUR3
表面处理(胀套)
ⁿ/ₐ
SYZT
使用胀套
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
ECH51-T10150-15-E-d12
ECH51
T10150
15
10
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
17
22
ECH53-T10150-15-E-d12
ECH53
T10150
15
10
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
17
22
ECH54-T10150-15-E-d12
ECH54
T10150
15
10
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
17
22
ECH56-T10200-15-E-d12
ECH56
T10200
20
10
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
22
27
ECH58-T10200-15-E-d12
ECH58
T10200
20
10
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
22
27
ECH59-T10200-15-E-d12
ECH59
T10200
20
10
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
22
27
ECH61-T10250-15-E-d12
ECH61
T10250
25
10
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
27
32
ECH63-T10250-15-E-d12
ECH63
T10250
25
10
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
27
32
ECH64-T10250-15-E-d12
ECH64
T10250
25
10
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
27
32
ECH66-T10300-16-E-d15
ECH66
T10300
30
10
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
见同步轮概要
50.93
49.05
58
40
32
37
ECH68-T10300-16-E-d15
ECH68
T10300
30
10
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
见同步轮概要
50.93
49.05
58
40
32
37
ECH69-T10300-16-E-d15
ECH69
T10300
30
10
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
见同步轮概要
50.93
49.05
58
40
32
37
ECH71-T10400-15-E-d12
ECH71
T10400
40
10
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
43
48
ECH73-T10400-15-E-d12
ECH73
T10400
40
10
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
43
48
ECH74-T10400-15-E-d12
ECH74
T10400
40
10
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
43
48
ECH76-T10500-15-E-d12
ECH76
T10500
50
10
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
53
58
ECH78-T10500-15-E-d12
ECH78
T10500
50
10
S45C
SPCC
S45C
发黑
发黑
发黑
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
53
58
ECH79-T10500-15-E-d12
ECH79
T10500
50
10
S45C
SPCC
S45C
喷砂镀镍
喷砂镀镍
喷砂镀镍
见同步轮概要
47.75
45.90
52
36
53
58
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表