피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12085, 12086 in - Standard Hinges with Locking Lever
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/12085_in_asmtab.prj},{NB=12085_in},{PN=12085},{MAT=Die-Cast Zinc},{FIN=Black Powder Coat},{ST=None},{A=0.327},{B=3.150},{C=0.787},{D=0.512},{E=0.945},{F=1.575},{G=1.614},{H=0.551},{J=0.071},{K=0.315},{L=0.78740157},{M=0.17716535},{ML=184 ft-Lbs.},{W=.43},{CC=8-15, 8-40},{FF=1.55118110},{R=0.11811024},{R1=0.31496063},{RR=0.03937008},{RRR=0.82677165},{X1=0.31496063},{X2=0.43307087},{X3=0.23622047},{A1=0.32677165},{B1=3.14960630},{C1=0.78740157},{D1=0.51181102},{E1=0.94488189},{F1=1.57480315},{G1=1.61417323},{H1=0.55118110},{J1=0.07086614},{K1=0.31496063},{PPATH=12085_in_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
ST
Slot Tab
ⁿ/ₐ
A
A Dia.
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
W
Weight
[Lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12085
12085
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
None
0.327
3.150
0.787
0.512
0.945
1.575
1.614
0.551
0.071
0.315
184 ft-Lbs.
.43
8-15, 8-40
12086
12086
Die-Cast Zinc
Black Powder Coat
0.315
0.327
3.150
0.787
0.512
0.945
1.575
1.614
0.551
0.071
0.315
184 ft-Lbs.
.43
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성