피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12098, 12099, 12116, 12117, 12125, 12126 in - Plastic Standard Hinge
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/12098_in_asmtab.prj},{NB=12098_in},{ST=},{MATH=Fiberglass-Reinforced Black Nylon},{MATP=Stainless Steel},{A=1.890},{B=1.102},{C=0.590},{D=1.024},{E=0.236},{F=0.551},{G=0.354},{H=0.260},{ML=22 ft-Lbs.},{W=.07},{CC=6-10, 6-25},{FF1=0.31496},{FF2=0.07440},{FF3=0.06141},{DD1=0.04212},{DD2=0.34803},{R=0.62000},{R1=0.07900},{R2=0.11811},{R3=3.83858},{A1=1.88976378},{B1=1.10236220},{C1=0.59055118},{D1=1.02362205},{E1=0.23622047},{F1=0.55118110},{G1=0.35433071},{H1=0.25984252},{PPATH=12098_in_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MATH
Material of Hinge
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pin
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
E Dia.
[인치]
F
F Dia.
[인치]
G
[인치]
H
H Dia.
[인치]
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
W
Weight
[Lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12098
12098
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
1.890
1.102
0.590
1.024
0.236
0.551
0.354
0.260
22 ft-Lbs.
.07
6-10, 6-25
12116
12116
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
1.890
1.102
0.787
1.398
0.236
0.551
0.354
0.252
25 ft-Lbs.
.09
8-15
12125
12125
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
1.890
1.102
0.886
1.516
0.236
0.551
0.354
0.252
30 ft-Lbs.
.10
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성