피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12101, 12102, 12104, 12105, 12119, 12120, 12122, 12123, 12128, 12129, 12131, 12132 in - Plastic Lift-Off Hinges
80/20
Inch
Panels & Doors
Powered by
CAD모델 선택
{8020/inch/panels_and_doors/12101_in_asmtab.prj},{NB=12101_in},{ST=},{POS=L},{MATH=Fiberglass-Reinforced Black Nylon},{MATP=Stainless Steel},{A=1.890},{B=1.102},{C=0.590},{D=1.063},{E=0.551},{F=0.354},{G=0.252},{ML=18 ft-Lbs.},{W=.07},{CC=6-10, 6-25},{F1=0.31496},{F2=0.07440},{F3=0.06141},{D1=0.04212},{D2=0.34803},{R=0.66417},{R1=0.07874},{R2=0.11811},{PPATH=12101_in_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MATH
Material of Hinge
ⁿ/ₐ
MATP
Material of Pin
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
E Dia.
[인치]
F
[인치]
G
G Dia.
[인치]
ML
Max. Load
ⁿ/ₐ
W
Weight
[Lbs.]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12101
12101
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
1.890
1.102
0.590
1.063
0.551
0.354
0.252
18 ft-Lbs.
.07
6-10, 6-25
12119
12119
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
1.890
1.102
0.787
1.398
0.551
0.354
0.252
25 ft-Lbs.
.08
8-15
12128
12128
Fiberglass-Reinforced Bla...
Stainless Steel
1.890
1.102
0.886
1.515
0.551
0.354
0.252
25 ft-Lbs.
.09
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성