피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
12006 m - T-Slot Tread Strip
80/20
Metric
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/accessories/12006_m.prj},{NB=12006_m},{PN=12006},{MAT=NBR Rubber},{COL=Black},{ST=8.00},{A=31.10},{B=14.00},{C=3.00},{D=11.69},{E=4.00},{W=.2087},{L=Sold by the meter, max. 20m},{CC=8-30, 8-40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
COL
Color
ⁿ/ₐ
ST
Slot Tab
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
W
Weight
[kg/m]
L
Length
ⁿ/ₐ
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
12006
12006
NBR Rubber
Black
8.00
31.10
14.00
3.00
11.69
4.00
.2087
Sold by the meter, max. 2...
8-30, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성