피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
13050, 13051, 13052, 13053, 13054, 13055 m - Slide-In T-Nuts with Ball Spring, Self Aligning
80/20
Metric
Fastening Options
Powered by
CAD모델 선택
{8020/metric/fastening_options/13050_m.prj},{NB=13052_m},{PN=13052},{MAT=Steel},{FIN=Zinc-Plated},{A=M6},{A1=6.0000},{B=21.50},{C=16.10},{D=10.00},{E=1.76},{F=3.00},{G=7.90},{W=.0099},{CC=8-15, 8-40},{NO=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
W
Weight
[kg]
CC
Compatibility Code
ⁿ/ₐ
13050
13050
Steel
Zinc-Plated
M4
21.50
16.10
10.00
1.76
3.00
7.90
.0108
8-15, 8-40
13051
13051
Steel
Zinc-Plated
M5
21.50
16.10
10.00
1.76
3.00
7.90
.0105
8-15, 8-40
13052
13052
Steel
Zinc-Plated
M6
21.50
16.10
10.00
1.76
3.00
7.90
.0099
8-15, 8-40
13053
13053
Steel
Zinc-Plated
M8
21.50
16.10
10.00
1.76
3.00
7.90
.0090
8-15, 8-40
13054
13054
Steel
Zinc-Plated
1/4-20
21.50
16.10
10.00
1.76
3.00
7.90
.0099
8-15, 8-40
13055
13055
Steel
Zinc-Plated
5/16-18
21.50
16.10
10.00
1.76
3.00
7.90
.0090
8-15, 8-40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성